TV8S 335-02Z-M20
TV8S 335-02Z-M20
Downloads
Typebenaming van het product: TV(1)S 335-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Asboring Ø 8 mm |
10 | Asboring Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(3) | |
zonder | Wartelinvoer M20 |
NPT | kabelwartel NPT 1/2" |
ST | M12 stekker met A-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
ST-2310 | M12 stekker met B-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
G24 | met LED (alleen bij de uitvoering met een maakcontact-en een verbreekcontact mogelijk) |
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Bedienas 360° draaibaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TV8S 335-02Z-M20 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101168631 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661223902 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
265 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Diverse |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Gedwongen verbrekingshoek |
7 ° |
Boorgat voor de as |
8 mm |
Gedwongen verbrekingsdraaimoment |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B
Aansluitstekker |
Koppeling |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
65,3 mm |
Breedte van de sensor |
40,5 mm |
Hoogte van de sensor |
107 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
1.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Door de bedieningskop 4 x 90° te verdraaien, zijn 8 bedieningsvlakken mogelijk. Hiervoor is een Torx-schroevendraaier T10 nodig. De bedieningskop is bij losse schroef niet verliesbaar, daardoor is de schakelaar niet manipuleerbaar. Instelhulp: Imbus ter bevestiging, voorgeboorde as voor het borgen met pen Cardankoppeling voor het uitlijnen van een axiale afwijking verkrijgbaar (enkel voor asboring 10 mm) |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schakelwegdiagram
Contactschema
Toepassingsvoorbeeld Illustratie Product
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 6, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Veiligheidsscharnierschakelaar |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 31. augustus 2021 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/07/2024 07:29