schmersal_s_icon.png

TV8S 335-02Z-M20

Artikelnummer: 101168631

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Akselhul ø 8 mm
10Akselhul ø 10 mm

(2)
022 brydekontakter (NC)
033 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)

(3)
udenKabelindgang M20
NPT1/2" NPT kabelindgang
STM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)
ST-2310M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)
G24med LED (kun tilgængelig til versioner med én NO og én NC kontakt.)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktuatoraksel kan drejes 360°

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

TV8S 335-02Z-M20

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101168631

EAN (European Article Number)

4030661223902

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Sprøjtestøbning med lette legeringer

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

265 g

Generelle data - egenskaber

Antal sikkerhedskontakter

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

20.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Andet

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Tvangsåbnings-vinkel

7 °

Udboring til aksel

8 mm

Tvangsåbningsstramning

0,6 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - tilslutning side B

Tilslutning

Hun-stik

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

65,3 mm

Bredde på føler

40,5 mm

Højde på føler

107 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

4 A

Koblingselement

Åbner (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Bemærk

Bemærk (generelt)

Der er 8 startmuligheder ved at dreje fremspringet 4 x 90°. Der skal anvendes en Torx-skruetrækker T10. Selv når skruen er fjernet, forbliver hovedet på plads. Der kan stadigvæk ikke pilles ved afbryderen.

Sætter assistance: Blindskrue til placering, skaft udboret på forhånd for stift

Universalt led tilgængelig for at kompensere for akseforskydning (kun til skaktbor 10 mm)

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram over afbrydervandring

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TV.S 335, TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:TV.S 335,
TV.S 355
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Hængselsendestop
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 31. August 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 11.03.2025 18.00