S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
Ürün numarası:
101209970
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
Ürün numarası:
101209970
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Soldering terminal
Ordering data
Product type description |
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER) |
Article number (order number) |
101209970 |
EAN (European Article Number) |
4030661384870 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Versions |
düz |
Housing material |
Metal tabaka |
Colour of the housing |
Krom kaplamalı |
Gross weight |
80 g |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Lehimleme pabucu bağlantısı |
Wire cross-section |
1 mm2 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP68 |
Electrical data
Rated operating voltage |
300 VAC |
Operating current |
2.000 mA |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 3.08.2025 15:03