S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
Varenummer:
101209970
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
Varenummer:
101209970
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Loddeterminaler
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER) |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101209970 |
EAN (European Article Number) |
4030661384870 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001855 |
Gobale egenskaper
Versjon |
rett |
Kapslingsmateriale |
Metallfilm |
Fargen for kapsling |
Krombelagt |
Bruttovekt |
80 g |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Loddetaggforbindelse |
Ledertverrsnitt |
1 mm2 |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP68 |
Elektriske data
Merkespenning |
300 VAC |
driftssstrøm |
2.000 mA |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.10.2025, 02:03