S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
Artikelnummer:
101209970
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
Artikelnummer:
101209970
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Soldeeraansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER) |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101209970 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661384870 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Algemene gegevens
Uitvoering |
recht |
Materiaal van de behuizing |
Metaal |
Kleur van de behuizing |
verchroomd |
Brutogewicht |
80 g |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Contactlipaansluiting |
Aderdoorsnede |
1 mm2 |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP68 |
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning |
300 VAC |
Nominale bedrijfsstroom |
2.000 mA |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 1/10/2025 23:32