S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
Tuotenumero:
101209970
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
Tuotenumero:
101209970
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Juotosliitin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER) |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101209970 |
EAN (European Article Number) |
4030661384870 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Yleiset ominaisuudet
Muotoilu |
suora |
Kotelon materiaali |
Metalli |
Kotelon väri |
Kromattu |
Bruttopaino |
80 g |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Juotosliitin |
johdon poikkipinta-ala |
1 mm2 |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP68 |
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage |
300 VAC |
Nimellisvirta |
2.000 mA |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 6.10.2025 5.04