schmersal_s_icon.png

S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)

项目编号: 101209970

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 焊接端子

订货数据

型号

S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)

商品编号(订购编号)

101209970

EAN(欧洲商品编号)

4030661384870

eCl@aa number,版本:12.0

27-06-03-11

eCl@aa number,版本:11.0

27-06-03-11

eCl@aa number,版本:9.0

27-06-03-11

ETIM 编号,7.0 版

EC001855

ETIM 编号,6.0 版

EC001855

总体数据

实施安装

直式

外壳材料

金属薄膜

外壳颜色

镀铬

毛重

80 g

机械参数 - 连接技术

连接器

焊片连接

线缆截面

1 mm2

环境条件

防护等级

IP68

电气参数

额定工作电压

300 VAC

工作电流

2,000 mA


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/22 上午1:55