schmersal_s_icon.png

S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)

Número de artículo: 101209970

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Terminales a soldar

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)

Número de artículo (Nº artículo)

101209970

EAN (European Article Number)

4030661384870

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versión 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Propiedades Globales

Versión

recto

Material de la caja

Metal

Color de la carcasa

cromado

Peso bruto

80 g

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conexión para soldar

Sección

1 mm2

Condiciones ambientales

Protección

IP68

Datos eléctricos

Rated operating voltage

300 VAC

Corriente nominal operativa

2.000 mA


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 8/5/2025 01:08