S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
Artikelnummer:
101209970
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
Artikelnummer:
101209970
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Lode terminal
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER) |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101209970 |
EAN (European Article Number) |
4030661384870 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Globale egenskaber
Version |
lige |
Materiale til kapsling |
Metal |
husets farve |
forkromet |
Bruttovægt |
80 g |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Svejser flapforbindelse |
Kvadrat |
1 mm2 |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP68 |
Elektrisk data
Rated operating voltage |
300 VAC |
Forsyningsstrøm |
2.000 mA |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.10.2025 09.41