schmersal_s_icon.png

S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)

Artikelnummer: 101209970

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Lötanschluss

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)

Artikelnummer (Bestellnummer)

101209970

EAN (European Article Number)

4030661384870

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001855

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001855

Allgemeine Daten

Ausführung

gerade

Werkstoff des Gehäuses

Metall

Farbe des Gehäuses

verchromt

Bruttogewicht

80 g

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Lötfahnenanschluss

Aderquerschnitt

1 mm2

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP68

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung

300 VAC

Bemessungsbetriebsstrom

2.000 mA


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.07.2025, 12:38