schmersal_s_icon.png

AV 28RX30U 45 GR. N

Artikelnummer: 101089558

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Højer hånds udgave
  • metal hus
  • uden
  • til 2-fløjdøre
  • til elevatoranlæg uden personbefordring
  • Manuel frigørelse ved hjælp af M5 triangulær nøgle
  • Prøve Funktionstekst Nøglefunktioner

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

AV 28RX30U 45 GR. N

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101089558

EAN (European Article Number)

4030661009100

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN 81-20

EN 81-50

Materiale til kapsling

Sprøjtestøbning med lette legeringer

Diameter af låseboltens

Messing

Bruttovægt

1.150 g

Generelle data - egenskaber

Manuel reset

Ja

Feltlåssikring tilstede

Nej

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Antal dørfløje

2

Antal sikkerhedskontakter

2

Mekaniske data

Aktuator

Koblingspal

Justering

Højre-hånds udgave

Fastgørelse

Fastgørelseshuller på bagsiden

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

uden kabelforskruning

Mekaniske data - afmåling

Bredde

285 mm

Højde

80 mm

Dybde

36 mm

Diameter af låsebolten

18 mm

X-mål på låsebolten

30 mm

Bemærk (X-mål på låsebolten)

Den samlede låseboltlængde fremgår af den foreskrevne dykdybde på låsebolten i dørbladet på 21 mm og X-målet. X-målet defineres som afstanden mellem husets underside på dørlåsen og dørens overkant.

Skråtstilling af låsebolt, nederst

45 °

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP20

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

400 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

2 A

Brugskategori DC-13

200 VDC

Brugskategori DC-13

2 A

Koblingselement

Åbner (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Bemærk

Bemærk (hjælpefrakobling)

Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:se typenøgle
Konstruktionsår:Se typeskilt
Komponentens beskrivelse:Dørlåsningsenheder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 Elevatordirektivet2014/33/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Typegodkendelsesinstitut:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Tyskland
Identifikations-nr. 0036
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Tyskland
Internet: www.schmersal.com
EU-typegodkendelsescertifikat:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 4. juli 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 14.09.2025 10.34