schmersal_s_icon.png

AV 28RX30U 45 GR. N

项目编号: 101089558

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
  • 右手模式
  • 金属外壳
  • 双开门
  • 适用于没有客运的电梯厂
  • 通过三角钥匙M5手动解锁
  • 测试特性文本 主要特点

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

AV 28RX30U 45 GR. N

商品编号(订购编号)

101089558

EAN(欧洲商品编号)

4030661009100

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-03

ETIM 编号,7.0 版

EC002593

ETIM 编号,6.0 版

EC002593

许可 - 标准

证书

TÜV

CCC

总体数据

标准型

EN 81-20

EN 81-50

外壳材料

轻合金压铸

锁紧螺栓材料

黄铜

毛重

1,150 g

总体数据 - 产品特性

手动解锁

带失效保护锁定系统(是/否)

安全功能

适用门数

2

安全触点数量

2

机械参数

执行元件

拉杆

定向/对准

右手模式

安装

后侧安装孔

机械参数 - 连接技术

电缆入口

无电缆接头

机械参数 - 尺寸

宽度

285 mm

高度

80 mm

深度

36 mm

闩锁螺栓的直径

18 mm

锁紧螺栓的X尺寸

30 mm

注(锁紧螺栓的X尺寸)

整个锁定螺栓长度形成锁定螺栓的规定插入深度21毫米和尺寸X。 尺寸X表示门锁装置的外壳底部与门顶部之间的距离。

锁紧螺栓斜角,底部

45 °

环境条件

防护等级

IP20

工作环境温度

-15 ... +70 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

400 VAC

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

2 A

应用类别 DC-13

200 VDC

应用类别 DC-13

2 A

开关元件

开启工具(NC)

开关原理

缓动

触点材料,电气

注意

注(手动解锁)

使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door locking devices
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 Lift Directive2014/33/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Notified body for Type Examination:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Germany
ID no: 0036
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
EU-Type Examination Certificate:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Place and date of issue:Wuppertal, July 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/20 下午10:30