schmersal_s_icon.png

AV 28RX30U 45 GR. N

Código do item: 101089558

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • na versão à direita
  • Invólucro metálico
  • Sistema de encravamento à prova de falhas
  • para portas de 2-folhas
  • para elevadores sem transporte de passageiros
  • Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
  • Teste deTexto das características Características principais

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

AV 28RX30U 45 GR. N

Número de artigo (Número de encomenda)

101089558

EAN (European Article Number)

4030661009100

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

Número ETIM, versão 7.0

EC002593

Número ETIM, versão 6.0

EC002593

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN 81-20

EN 81-50

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material do pino de bloqueio

Latão

Peso bruto

1.150 g

Propriedades globais - Características

Desbloqueio auxiliar

Sim

Com sistema de bloqueio sem falhas

Não

Funções de segurança

Sim

Número de folhas de porta

2

Número de contatos de segurança

2

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Correia de puxar

Orientação / Alinhamento

na versão à direita

Fixação

furos de montagem atrás

Dados mecânicos - dimensões

Cabo guia

sem conexões roscadas

Dados mecânicos - dimensões

Largura

285 mm

Altura

80 mm

Profundidade

36 mm

Diâmetro do pino de bloqueio

18 mm

Dimensão X do parafuso de retenção

30 mm

Orientação (dimensão X do parafuso de retenção)

O comprimento total do parafuso de bloqueio resulta da profundidade de imersão prescrita do parafuso de bloqueio na folha da porta de 21 mm e da dimensão X. A dimensão X designa a distância entre o lado inferior do invólucro do bloqueio de porta e a aresta superior da porta.

Parafuso de retenção biselado, lado de baixo

45 °

Ambiente

Tipo de proteção

IP20

Temperatura ambiente

-15 ... +70 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2 A

Categoria de aplicação DC-13

200 VDC

Categoria de aplicação DC-13

2 A

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contatos, elétrico

Prata

Orientação

Orientação (desbloqueio auxiliar)

para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door locking devices
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 Lift Directive2014/33/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2014,
EN 81-50:2014
Notified body for Type Examination:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München - Germany
ID no: 0036
EU-Type Examination Certificate:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2019
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 31/01/2025 01:08