schmersal_s_icon.png

AV 28RX30U 45 GR. N

Ürün numarası: 101089558

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
  • sağ taraf modeli
  • Metal muhafaza
  • yok Arıza güvenceli kilitleme sistemi
  • 2-kanatlı kapılar için
  • insan taşımayan asansörler için
  • M5 üçken anahtar aracılığıyla manuel ayırma
  • Test özellikleri metin temel özellikleri

Sipariş ayrıntıları

Bilgi (teslim edilebilirlik)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

AV 28RX30U 45 GR. N

Ürün numarası (sipariş numarası)

101089558

EAN (European Article Number)

4030661009100

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002593

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002593

Onaylar

Verileri

TÜV

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN 81-20

EN 81-50

Gövdelerin malzemesi

hafif alaşım kokil döküm

Kilitleme saplamasının malzemesi

Pirinç (Me)

Brüt ağırlık

1.150 g

Genel veriler - Özellikler

Manuel bırakma

Evet

Bozulma korumalı kilitleme sistemiyle

Hayır

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Kapı kanatlarının sayısı

2

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Bant çekme

Yönlendirme / Hizalama

sağ taraf modeli

Montaj

arka taraf montaj delikleri

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

Yok kablo salmastrası

Mekanik veriler - Boyutlar

Genişlik

285 mm

Yükseklik

80 mm

Derinlik

36 mm

Kilitleme saplamasının çapı

18 mm

Gergi cıvatasının X-boyutu

30 mm

Not (Gergi cıvatasının X-boyutu)

The entire locking bolt length results from the prescribed insertion depth of the locking bolt into the door leaf of 21 mm and dimension X. Dimension X represents the distance between the bottom of the enclosure of the door closing device and the top of the door.

Design of the latching bolt

45° bevel, from below

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP20

Ortam sıcaklığı

-15 ... +70 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

400 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

2 A

Kullanım kategorisi DC-13

200 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

2 A

Anahtarlama elemanı

Açıcı düzen (NC)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Note

Note (Manual release)

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door locking devices
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 Lift Directive2014/33/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Notified body for Type Examination:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Germany
ID no: 0036
EU-Type Examination Certificate:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Place and date of issue:Wuppertal, July 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 23.10.2025 15:31