schmersal_s_icon.png

AV 28RX30U 45 GR. N

Numer katalogowy: 101089558

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
  • model prawostronny
  • Obudowa metalowa
  • bez system blockowania bezpieczny w razie awarii
  • do osłon 2-skrzydłowych
  • do instalacji windy bez transportu pasażerskiego
  • Zwolnienie ręczne przy pomocy M5 klucza trójkątnego
  • Charakterystyka testu Cechy kluczowe tekstu

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)

Niedostępne!

Oznaczenie typu produktu

AV 28RX30U 45 GR. N

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101089558

EAN (European Article Number)

4030661009100

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

TÜV

CCC

Właściwości ogólne

Normy

EN 81-20

EN 81-50

Materiał obudowy

odlew ze stopów lekkich

Materiał sworznia ryglującego

Mosiądz

Ciężar brutto

1.150 g

Dane ogólne - właściwości

Zwolnienie ręczne

Tak

Z funkcją bezpieczeństwa systemu blokującego

Nie

Funkcje bezpieczeństwa

Tak

Ilość skrzydeł osłony

2

Liczba zestyków bezpieczeństwa

2

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Cięgno

Orientacja / Wyrównanie

model prawostronny

Montaż

tylne otwory montażowe

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów

bez dławicy kablowej

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość

285 mm

Wysokość

80 mm

Głębokość

36 mm

Średnica sworznia ryglującego

18 mm

wymiar X śruby zatrzaskowej

30 mm

Uwaga (wymiar X sworznia ryglującego)

Ogólna długość trzpienia blokującego wynika z przewidzianej głębokości trzpienia w skrzydle osłony o długości 21 mm i wymiaru X. Wymiar ten jest odległością pomiędzy dołem obudowy blokady, a górą osłony.

Design of the latching bolt

45° bevel, from below

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP20

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

400 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

2 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

200 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

2 A

Element przełączający

Zestyk normalnie zamkniety (NC)

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Note

Uwaga (wyjście pomocnicze)

Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

EU Conformity Declaration
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Rok budowy:Patrz tabliczka znamionowa
Opis elementu konstrukcyjnego:Zamki drzwiowe
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa dźwigowa2014/33/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Jednostka notyfikowana do badania typu:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Niemcy
Nr ident.: 0036
Certyfikat badania typu UE:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 4. lipca 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 20.10.2025, 22:46