schmersal_s_icon.png

AV 28RX30U 45 GR. N

Numéro d'article: 101089558

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • ouverture à droite
  • Boîtier métallique
  • Sans Protection contre les défauts de fermeture
  • pour portes à 2 battants
  • pour ascenseurs sans transport de passagers
  • Déverrouillage manuel par clef trois pans M5
  • Test texte de caractéristiques principales

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

AV 28RX30U 45 GR. N

Référence d’article (n° de commande)

101089558

EAN (European Article Number)

4030661009100

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN 81-20

EN 81-50

Matériau du boîtier

alliage léger,injecté

Matériau du pêne de verrouillage

Laiton

Poids brut

1.150 g

Données générales - Caractéristiques

déverrouillage manuel

Oui

Avec protection contre les défauts de fermeture

Non

Fonctions de sécurité

Oui

Nombre de battants de porte

2

Nombre de contacts de sécurité

2

Données mécaniques

Actionneur

Languette

Alignement/orientation

ouverture à droite

Fixation

Trous de fixation à l'arrière

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

sans presse-étoupe

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

285 mm

Hauteur

80 mm

Profondeur

36 mm

Diamètre du pêne d'interverrouillage

18 mm

Dimension X de la pêne de verrouillage

30 mm

Remarque (dimension X de la pêne de verrouillage)

La longueur totale du pêne est le résultat de la profondeur d'insertion du pêne dans le vantail de la porte prescrite à 21 mm et de la dimension X. La dimension X représente la distance entre le côté inférieur de la serrure et la partie supérieure de la porte.

Chanfrein du pêne de verrouillage, face inférieure

45 °

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP20

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

400 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2 A

Catégorie d'utilisation DC-13

200 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

2 A

Elément de commutation

Contact de rupture

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Matériau des contacts, électriques

Argent

Remarque

Remarque (déverrouillage manuel)

Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantAV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:voir exemple de commande
Année de construction:Voir plaquette d'identification
Description du composant:Verrouillage de porte
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive Ascenseurs2014/33/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Organisme notifié pour l'examen CE de type:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Allemagne
N° d'ident.: 0036
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Allemagne
Internet: www.schmersal.com
Certificat avec examen CE de type:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, 4 juillet 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14/09/2025 15:19