017 Makara kolu 7H
- Metal muhafaza
- 4 Kontaktlar
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (temel komponent)
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
Ürün tip tanımı: (1)(2) 017-(3)Y-(4) |
(1) | |
T | Yavaş hareket |
M | Susta hareketi |
(2) | |
S | Piston S |
2S | Teleskopik mil 2S |
K | Sapmalı makara kolu K |
2K | Devirme kolu 2K |
3K | Açılı kollu makara 3K |
8H | Makara kolu 8H |
7H | Makara kolu 7H |
10H | Mil kolu 10H |
H | Makara kolu H |
4H | Milin üzerine yaylı levye çubuğu 4H |
2H | Yaprak yayı aleti 2H |
3H | Makara kolu 3H |
9H | Mil kolu 9H |
6H | Yaprak yayı aleti 6H |
(3) | |
22 | 2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
13 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC) |
31 | 3 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(4) | |
UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
C | Manyetik itme |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.