017 Leva oscillante con rotella 7H
- Custodia di metallo
- 4 Contatti
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (disp. di base)
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
Codice: (1)(2) 017-(3)Y-(4) |
(1) | |
T | Commutazione lenta (non per AF/S) |
M | Commutazione rapida |
(2) | |
S | Pistone S |
2S | Pistone telescopico 2S |
K | Leva con rotella K |
2K | Leva ribaltabile 2K |
3K | Leva angolare 3K |
8H | Leva oscillante con rotella 8H |
7H | Leva oscillante con rotella 7H |
10H | Leva oscillante ad asta 10H |
H | Leva oscillante con rotella H |
4H | Asta di azionamento oscillante a molla 4H |
2H | Leva oscillante a molla piatta 2H |
3H | Leva oscillante con rotella 3H |
9H | Leva oscillante ad asta 9H |
6H | Leva oscillante a molla piatta 6H |
(3) | |
22 | 2 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
13 | 1 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) |
31 | 3 contatti di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
(4) | |
UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti |
H | Commutazione lenta contatti differiti |
C | Soffiatura magnetica |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.