![017 Rullavarsi 7H](/upload/orig/10/00/53/52/PHO_PRO_CAT_kts17f08_SALL_AIN_V1.png)
017 Rullavarsi 7H
- Metallikotelo
- 4 Koskettimet
- 67 mm x 130 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
Tuotekuvaus: (1)(2) 017-(3)Y-(4) |
(1) | |
T | Suoratoiminen |
M | Momenttikosketin |
(2) | |
S | Tappityönnin S |
2S | Teleskooppityönnin 2S |
K | Rullavipu K |
2K | Kallistusvipu 2K |
3K | Nivelrullavipu ulospäin 3K |
8H | Rullavarsi 8H |
7H | Rullavarsi 7H |
10H | Puikkovipu 10H |
H | Rullavarsi H |
4H | Joustava puikkovipu 4H |
2H | Lattajousivipu 2H |
3H | Rullavarsi 3H |
9H | Puikkovipu 9H |
6H | Lattajousivipu 6H |
(3) | |
22 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
13 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
31 | 3 sulkeutuvaa kosketinta (NO) /1 avautuva kosketin (NC) |
(4) | |
UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet |
C | Kipinänsammutus magneetti |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.