017 Alavanca basculante com roldana 7H
- Invólucro metálico
- 4 contatos
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (componente básico)
- As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
- Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
Descrição do tipo de produtos: (1)(2) 017-(3)Y-(4) |
(1) | |
T | Comutação lenta (não para AF/S) |
M | Comutação de ação rápida |
(2) | |
S | Pino de pressão S |
2S | Pino de pressão telescópico 2S |
K | Alavanca com roldana K |
2K | Alavanca basculante 2K |
3K | Alavanca de roldana 3K |
8H | Alavanca basculante com roldana 8H |
7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
10H | Alavanca tipo haste 10H |
H | Alavanca basculante com roldana H |
4H | Alavanca tipo mola 4H |
2H | Alavanca tipo mola de fita 2H |
3H | Alavanca basculante com roldana 3H |
9H | Alavanca tipo haste 9H |
6H | Alavanca tipo mola de fita 6H |
(3) | |
22 | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
13 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechados (NF) |
31 | 3 contato normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
(4) | |
UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos |
H | Comutação lenta com escalonamento |
C | Extração magnética |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.