1. 236
  2. 236 angle roller lever 3K
236 angle roller lever 3K

236 angle roller lever 3K

  • Termoplastik muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Anahtara paralel alt taraftan uyarılı olduğu için sadece küçük gövdeler için uygun
  • Çift izolasyonlu
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
37 Ürünler
T3K 236-20Z

T3K 236-20Z

Ürün no. 151092314

Position switch

Z3K 236-02Z

Z3K 236-02Z

Ürün no. 151149556

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20

T3K 236-11Z-M20

Ürün no. 151161687

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M20

T3K 236-02Z-M20

Ürün no. 151166357

Position switch with safety function

Z3K 236-11Z-M20

Z3K 236-11Z-M20

Ürün no. 151168177

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M20-U180

T3K 236-02Z-M20-U180

Ürün no. 151166173

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M16-1894

T3K 236-11Z-M16-1894

Ürün no. 151105634

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20-1297

T3K 236-11Z-M20-1297

Ürün no. 151169111

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20-U180-1297

T3K 236-11Z-M20-U180-1297

Ürün no. 151166552

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-U90

T3K 236-11Z-U90

Ürün no. 151211438

Position switch with safety function

Z3K 236-02Z-M16-U180

Z3K 236-02Z-M16-U180

Ürün no. 151149592

Position switch with safety function

Z3K 236-11Z-M20-RVA

Z3K 236-11Z-M20-RVA

Ürün no. 151163107

Position switch with safety function

Z3K 236-11Z-U180

Z3K 236-11Z-U180

Ürün no. 151117809

Position switch with safety function

Z3K 236-11ZR-1816

Z3K 236-11ZR-1816

Ürün no. 151105861

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M16-1894

T3K 236-02Z-M16-1894

Ürün no. 151184645

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M16-U90-1894

T3K 236-02Z-M16-U90-1894

Ürün no. 151109926

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M20-1297

T3K 236-02Z-M20-1297

Ürün no. 151174490

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-U90

T3K 236-02Z-U90

Ürün no. 151108617

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M16-U90

T3K 236-11Z-M16-U90

Ürün no. 151175279

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20-U180

T3K 236-11Z-M20-U180

Ürün no. 151157068

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-U180-2088-2

T3K 236-11Z-U180-2088-2

Ürün no. 151117524

Position switch with safety function

T3K 236-11ZUE

T3K 236-11ZUE

Ürün no. 151182523

Position switch with safety function

T3K 236-20ZH

T3K 236-20ZH

Ürün no. 151145089

Position switch

T3K 236-20Z-M16

T3K 236-20Z-M16

Ürün no. 151184860

Position switch

37 sonuçlar bulundu