T3K 236-02Z-M16-1894
Ürün numarası:151184645

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Anahtara paralel alt taraftan uyarılı olduğu için sadece küçük gövdeler için uygun
- Çift izolasyonlu
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıT3K 236-02Z-M16-1894
Ürün numarası (sipariş numarası)151184645
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Gövdelerin malzemesiPlastik, cam elyaf takviyeli
Brüt ağırlık51g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıAçılı kollu makara
Mekanik ömür, minimum20.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}9N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}19N
Kumanda hızı, minimum160mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M16 x 1,5
Kablo kesiti, minimum0,75 mm²
Kablo kesiti, maximum2,5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu30mm
Sensörün genişliği35mm
Sensörün yüksekliği91,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
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
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanı2 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)(-1894) Switch way: NC Contact = 1mm, NO Contact = 2mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.07.2026 03:07