1. 441 Sapmalı makara kolu K
  2. 441 offset roller lever K
441 offset roller lever K

441 offset roller lever K

  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Metal muhafaza
  • 2 Kontaktlar
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (temel komponent)
  • Koruma sınıfı IP65
  • Uyarıcı 90° ye kadar tekrar konumlandırılabilir.
14 Ürünler
MK 441-11Y

MK 441-11Y

Ürün no. 101058945

Position switch

MK 441-11Y-T

MK 441-11Y-T

Ürün no. 101058948

Position switch

TK 441-11Y

TK 441-11Y

Ürün no. 101058908

Position switch

TK 441-11Y-T-M20

TK 441-11Y-T-M20

Ürün no. 101167777

Position switch

MK 441-11Y-RMS

MK 441-11Y-RMS

Ürün no. 101058966

Position switch

TK 441-11Y-RMS-M20

TK 441-11Y-RMS-M20

Ürün no. 101170023

Position switch

MK 441-11Y-T-1276-2

MK 441-11Y-T-1276-2

Ürün no. 101185268

Position switch

MK 441-11Y-A-RMS

MK 441-11Y-A-RMS

Ürün no. 101205583

Position switch

TK 441-11Y-T

TK 441-11Y-T

Ürün no. 101058915

Position switch

TK 441-11Y-RMS

TK 441-11Y-RMS

Ürün no. 101058928

Position switch

TK 441-11Y-AL

TK 441-11Y-AL

Ürün no. 101058929

Position switch

MK 441-11Y-K

MK 441-11Y-K

Ürün no. 101058949

Position switch

MK 441-11Y-T-U90

MK 441-11Y-T-U90

Ürün no. 101155410

Position switch

MK 441-11Y-A-M20

MK 441-11Y-A-M20

Ürün no. 101166174

Position switch

14 sonuçlar bulundu