441 offset roller lever K
MK 441-11Y-T
MK 441-11Y-T
Ürün numarası:
101058948
Ürün açıklaması
2 kablo girişleri M 20 x 1.5
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Metal muhafaza
2 Kontaktlar
106 mm x 99 mm x 63 mm (temel komponent)
Koruma sınıfı IP65
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu
MK 441-11Y-T | Schmersal - The DNA of Safety