1. Master-monitör kombinasyonları
  2. ASMM-2M-EIP-MT
Arşiv
ASMM-2M-EIP-MT

ASMM-2M-EIP-MT

  • 2 AS arayüz master entegre edilmiş
  • Field bus yolu: EtherNet IP ve ModbusTCP
  • 2 AS-i devreler için entegre güvenlik gözetlemesi, 256 Aygıtlar
  • 2 x 4 A entegre ile bağlantısı kesilmiş 2 AS-i güç kaynağı birimi; 2 AS-i devreler için 1 güç kaynağı birimi mümkün
  • Diyagnostik ara yüz: RS 232; alternatif olarak Ethernet bağlantısı ile; Web-Server entegre edilmiş
  • 16 e kadar etkinleştirme devreleri kontrolü,
    - röle kontakları 30 V / 3 A AC/DC entegre ile 2 etkinleştirme kontakları
    - entegre yarı iletken 30 V / 0.5 A DC çıkışları ile 2 etkinleştirme kontakları
1 Ürünler
Arşiv
ASMM-2M-EIP-MT-RRSS

ASMM-2M-EIP-MT-RRSS

Ürün no. 103001347

AS-i Master-Monitor combination

1 sonuçlar bulundu