ASMM-1M-PB
- •1 AS arayüz master entegre edilmiş
- •Field bus yolu: PROFIBUS DP
- •2 AS-i devreler için entegre güvenlik gözetlemesi, 256 Aygıtlar
- •4 A bağlantısı kesilmiş entegre AS-i güç kaynağı birimi; standart güç kaynağı birimi ve AS-i Power24 ile çalışma için
- •Diyagnostik ara yüz: Ethernet RJ-45
- •16'ya kadar etkinleştirme devreleri kontrolü- her 2 röle kontakları 30V / 3A AC/DC entegre ile 2 etkinleştirme kontakları