AZ 16-03ZIB1-M16-2024
Ürün numarası:101150057

Ürün açıklaması
- 3 kablo girişleri M 16 x 1.5
- Termoplastik muhafaza
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Uzun ömür
- Çift izolasyonlu
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
- Hareket sırasındaki kirli maddelerin nüfuz etmesine karşı koruma sağlamak için