AZ201-I2-CC-T-1P2P
Arşiv
Ürün numarası:103015817

Ürün açıklaması
- RFID teknolojisi ile çok kez tanıtılabilir bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Termoplastik muhafaza
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- akıllı tanılama