AZ/AZM201-B30-LTAG1P25-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25-SZ
Downloads
Ürün tip tanımı: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Sol taraftaki kapı menteşesi |
R | Sağ taraftaki kapı menteşesi |
(2) | |
A | Hedef harici montaj |
I | Hedef dahili montaj |
(3) | |
G1 | Ile kol |
G2 | Ile döner topuz |
(4) | |
P1 | Ile acil çıkış |
P20 | Acil çıkış Metal ile (sadece harici montaj için mümkün) |
P25 | Acil çıkış Araya yerleştirilmiş kol ile (sadece harici montaj için mümkün) |
P30/P31 | Kilitleme çubuklu (sadece harici montaj için mümkün) |
(5) | |
yok | Yok kilitli etiket |
SZ | Kilitli etiketli (sadece harici montaj için mümkün) |
- Enerjisi kesilmiş konumunda bile,
tek elle acil çıkış - Menteşeli koruma kapıları için aktüatör
- Kolay ve sezgisel çalışma
- Çıkıntılı aktüatörden yaralanma riski yok
- Ek kapı kollarına gereksinim yok
- Kapı aralığında çıkıntı yapmıyor
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25-SZ |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103053855 |
EAN (European Article Number) |
4030661635958 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC001487 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC001487 |
Onaylar
not |
Certification in combination with the AZ /AZM 201 devices |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Malzeme, aktüatör |
çinko kokil döküm |
Malzeme, operatörler |
İşleçlerin malzemesi |
Makara acil çıkış |
Metal tabaka |
Brüt ağırlık |
1.012 g |
Genel veriler - Özellikler
Acil çıkış |
Evet |
Kilitli pense, entegre |
Evet |
Mekanik veriler
Kavrama |
kol Araya yerleştirilmiş kol |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Kapı menteşesi |
Sol |
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre |
2.000 N |
Kapatma kuvveti Fmax, maximum |
2.600 N |
aktüatör monte edilmiş |
Dış |
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu |
94 mm |
Aktüatörün genişliği |
115 mm |
Aktüatörün yüksekliği |
115 mm |
Length of the emergency exit |
23 mm |
Aktüatörün acil çıkış |
95 mm |
Acil çıkış yerinin yüksekliği |
95 mm |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir.: Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir! |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 1.09.2025 02:07