schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-LTAG1P25-SZ

Varenummer: 103053855

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LDørhengsel på venstre side
Rhøyrehengslet dør

(2)
Afor montering utvendig
Ifor montering innvendig

(3)
G1med håndtak
G2med dreieknapp

(4)
P1med nødutgang
P20med nødutgang metall (bare mulig for montering utvendig)
P25med nødutgang innfelt håndtak (bare mulig for montering utvendig)
P30/P31med låsestang (bare mulig for montering utvendig)

(5)
utenuten nøkkelsperre
SZmed nøkkelsperre (bare mulig for montering utvendig)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Enhånds nødutgang,
    selv i strømløs tilstand
  • Aktivator for hengslede vern
  • Enkel og intuitiv betjening
  • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
  • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
  • Stikker ikke inn i døråpningen

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZ/AZM201-B30-LTAG1P25-SZ

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103053855

EAN (European Article Number)

4030661635958

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Tillatelser - Standard

Note

Sertifisering i kombinasjon med AZ/AZM201

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Materiale for aktivator

formstøpt sink

Materiale for operatorene

Aluminium, plastbelegg

Materiale i nødutgang

Metallfilm

Bruttovekt

1.012 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Nødutgang

Ja

Sperretang, integrert

Ja

Mekaniske data

Grep

håndtak

Innfelt håndtak

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Dørhengsel

Venstre

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

2.000 N

Klemmekraft, maksimum

2.600 N

Actuator mounted

Utenfor

Mekaniske data - mål

Lengde på aktivator

94 mm

Bredde på aktivator

115 mm

Høyde for aktivator

115 mm

Length of the emergency exit

23 mm

Bredde på nødutgangen

95 mm

Høyden på nødutgangen

95 mm

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 08.10.2025, 02:11