schmersal_s_icon.png

AZM 161SK-12/12RIED/TU-024-B6R

Ürün numarası: 101217662

Downloads

ePLAN Veri
SISTEMA Veri
Product type description:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCCage clamps
SKScrew terminals
STM12 connector

(2)
11/03Magnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 3 NC contacts with connector plug
12/11

Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact with connector plug

12/03Magnet: 1 NO contact, 2 NC contact / Actuator: 3 NC contacts
11/12

Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact with connector plug

12/12

Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 2 NC contacts


(3)
withoutLatching force 5 N
RLatching force 30 N

(4)
withoutPower to unlock
APower to lock

(5)
withoutLateral manual release
EDManual release on the cover side
EUManual release on the rear side

(6)
TLateral emergency exit
TDEmergency exit on the cover side
TUEmergency exit on the rear side
NEmergency release

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
withoutwithout LED
Gwith LED (only for Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1Actuator B1 included
B1EActuator B1E included
B6LActuator B6 left included
B6RActuator B6 right included
B1-1747Actuator B1-1747 included
B1-2024Actuator B1-2024 included
B1-2053Actuator B1-2053 included
B1-2177Actuator B1-2177 included
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Vida bağlantısı
  • Manuel bırakma, kapak tarafı
  • Acil çıkış, arka taraf
  • sağ taraf modeli
  • Kompakt tasarım
  • Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • Çift izolasyonlu
  • Etkili tutma kuvveti
  • Uzun ömür
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

AZM 161SK-12/12RIED/TU-024-B6R

Ürün numarası (sipariş numarası)

101217662

EAN (European Article Number)

4030661413068

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Onaylar

Verileri

IFA

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

genel bilgiler

Tek olarak kodlama

Coding level according to EN ISO 14119

Yüksek

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Malzeme, aktüatör

Paslanmaz çelik

Brüt ağırlık

500 g

Genel veriler - Özellikler

Acil çıkış

Evet

Manuel bırakma

Evet

Kumanda yönü sayısı

3

Yardımcı kontaktların sayısı

2

Emniyet kontaktlarının sayısı

4

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 operasyon sayısı

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekanik veriler

Aktüatör yarı çapı, minimum

95 mm

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Uyarı yönündeki uyarı boşluğu

5,5 mm

Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti

2.000 N

Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N}

2.600 N

Mandallama kuvveti

30 N

pozitif fren hareketi

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

20 N

Kumanda hızı, maximum

2 m/s

Montaj

Vidalar

Type of the fixing screws

3x M6

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

0,6 Nm

Note

The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab.

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

4 x M16 x 1,5

Konektör, konektör

Vida terminalleri

Kablo kesiti, minimum

0,25 mm²

Kablo kesiti, maximum

1,5 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

30 mm

Sensörün genişliği

130 mm

Sensörün yüksekliği

90 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-30 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

6 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı

1.000 A

Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum

10 W

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

slow action, positive break NC contact

Anahtarlama frekansı

1.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektriksel veriler - Emniyet kontağı

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2,5 A

Elektriksel veriler - Yardımcı kontak

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2,5 A

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

kaldırılabilir koruma

menteşeli emniyetli koruma

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Yedek parça olarak mevcut değildir

Slot sızdırmazlık tapaları

The actuator is included in the scope of delivery

Note

Note (General)

The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

Actuating radius adjustable to minimum 95 mm, using a hexagonal key wrench AF 2.5 mm (a)

Aktüatör ayrı bir parça olarak mevcut değildir.

Note (Emergency exit)

The emergency exit is used where an intervention in an already locked hazardous area is required

Emergency exit by pressing the red push button

Top-side (ordering suffix -TD) or rear-side (ordering suffix -TU) mounting possible

Resetting by pulling on the red latched button

Note (Manual release)

Bakım, kurma v.s. İçin

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

Note (Emergency exit, Manual release)

A combination of manual release and emergency exit in different mounting directions in only possible for the following variants: -ED/-TU and -TD/-EU

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Switch hareket şeması

Diyagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 161 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 161 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 9, 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 13.04.2025 14:57