schmersal_s_icon.png

AZM 161SK-12/12RIED/TU-024-B6R

Varenummer: 101217662

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCFjærtilkopling
SKSkruetilslutning
STStik M12

(2)
11/032 NO-kontakter / 3 NC-kontakter (bare for innplugging)
12/112 NO-kontakter / 3 NC-kontakter (bare for innplugging)
12/032 NO-kontakter / 4 NC-kontakt

(3)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(4)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(5)
utenManuell tvangsåpning på siden
EDMed manuell tvangsåpning dekselsidig
EUManuell tvangsåpning på baksiden

(6)
TNødutgang på siden
TDNødutgang dekselsidig
TUNødutgang på baksiden
NNødåpning

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
utenmed LED (bare for Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1inkl. Betätiger B1
B1Einkl. Betätiger B1E
B6Linkl. Betätiger B6 links
B6Rinkl. Betätiger B6 rechts
B1-1747inkl. Betätiger B1-1747
B1-2024inkl. Betätiger B1-2024
B1-2053inkl. Betätiger B1-2053
B1-2177inkl. Betätiger B1-2177
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Skrueforbindelse
  • Manuell tvangsåpning, dekselside
  • Nødutgang, bak
  • høyreutførelse
  • Kompakt konstruksjon
  • For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • dobbel isolering
  • Høy holdekraft
  • Lang levetid
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZM 161SK-12/12RIED/TU-024-B6R

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101217662

EAN (European Article Number)

4030661413068

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

IFA

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Generell informasjon

individuelt kodet

Kodenivå i henhold til ISO 14119

Høy

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Materiale for aktivator

Rustfritt stål

Bruttovekt

500 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Nødutgang

Ja

Manuell tvangsåpning

Ja

Antall aktiveringsretninger

3

Antall eksterne kontakter

2

Antall sikkerhetskontakter

4

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2 000 000 bevegelser

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1 000 000 bevegelser

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 år

Klassifisering - Feilutelukkelse

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 år

Klassifisering - forriglingsfunksjon

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaniske data

Aktiveringsradius, minimum

95 mm

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Aktivatordødgang i aktiveringsretning

5,5 mm

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

2 000 N

Klemmekraft, maksimum

2 600 N

Holdekraft

30 N

tvangsbrytende vandring

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Tvangsbrytende kraft, minimum

20 N

Aktueringshastighet, maksikum

2 m/s

Montering

Skruer

Type of the fixing screws

3x M6

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

0,6 Nm

Note

The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab.

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

4 x M16 x 1,5

Konnektor stikk

Skruetilslutning

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

1,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

30 mm

Bredde på sensor

130 mm

Høyde på sensor

90 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-30 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

6 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

1 000 A

Elektriske strømforbruk, maksimum

10 W

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

slow action, positive break NC contact

koplingsfrekvens

1 000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektriske data - Sikkerhetskontakter

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2,5 A

Elektriske data - Hjelpekontaktene

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2,5 A

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

skyvbar sikkerhetsvern

avtakbare vern

hengslet beskyttelsesanordning

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Ikke tilgjengelig som reservedel

Slissetetning

The actuator is included in the scope of delivery

Note

Note (General)

Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan

Betätigungsradius einstellbar bis minimal 95 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2 mm (a)

Aktivatoren er ikke tilgjengelig separat.

Note (Emergency exit)

Nødutgangen brukes der intervensjon i et allerede blokkert fareområde er nødvendig.

Nødutgang ved å trykke på rød trykknapp

Top-side (ordering suffix -TD) or rear-side (ordering suffix -TU) mounting possible

Tilbakestill ved å trekke i den røde låste knappen

Note (Manual release)

For vedlikehold, installasjon etc.

For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør

Note (Emergency exit, Manual release)

En kombinasjon av manuell åpning og nødutgang i forskjellige monteringsretninger, som kun er mulig for følgende varianter: -ED/-TU og -TD/-EU

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Dimensjonsriktig tegning grunnenhet

Brytervandringsdiagram

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 161 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 161 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 9, 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 09.04.2025, 23:24