schmersal_s_icon.png

AZM150SK-02/02RIAT-024-B6L

Ürün numarası: 153032222

  • Termoplastik muhafaza
  • Dönen kafa sayesinde sekiz yaklaşma seviyesi
  • ISO 14119'a göre "Yüksek" kodlama seviyesine sahip tek olarak kodlanmış sürüm
  • Özellikle 40 mm profillerin üzerine kolay takılma

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

AZM150SK-02/02RIAT-024-B6L

Ürün numarası (sipariş numarası)

153032222

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002593

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002593

Onaylar

Verileri

TÜV

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi

Yüksek

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Plastik, Polyamid PA 6 GF

Brüt ağırlık

640 g

Genel veriler - Özellikler

Kilitleme kuvveti

Evet

Acil çıkış

Evet

Kumanda yönü sayısı

2

Emniyet kontaktlarının sayısı

4

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

Performans seviyesi, en fazla

c

Kontrol kategorisi

1

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

not

Electrical life on request.

B10D Normalde açık kontakt (NO)

1.000.000 operasyon sayısı

not

at 10% Ie and ohmic load

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma

Lütfen unutmayın:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performans seviyesi, en fazla

d

Kontrol kategorisi

3

not

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Not (mekanik ömür)

from device version V2 (see type plate)

Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre

1.500 N

Kapatma kuvveti Fmax, maximum

1.950 N

Güç, mandallama kuvveti, yaklaşık {N}

50 N

pozitif fren hareketi

10 mm

NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum

10 N

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

40 N

Kumanda hızı, maximum

0,3 m/s

Montaj

Vidalar

Sabitleme vidalarının tasarımı

4x M5

Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku

0,5 Nm

not

Torx T10

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

3 x M20 x 1,5

kesme

Vida terminalleri

Kablo kesiti, minimum

0,25 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

not

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

İzin verilen kablo tipi

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

64 mm

Sensörün genişliği

40 mm

Sensörün yüksekliği

204 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

IP67

Ortam sıcaklığı

-25 ... +55 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-40 ... +85 °C

Göreli nem, maximum

93 %

Not (göreli nem)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Koruma oranı

II

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

300 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

4 kV

Aşırı gerilim kategorisi

II

Kirlilik derecesi

2

Elektriksel veriler

Termal test akımı

5 A

Nominal kontrol gerilimi

24 VDC

Talep edilen nominal kısa devre akımı

1.000 A

Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum

8,5 W

Anahtarlama elemanı

Açıcı düzen (NC)

Anahtarlama prensibi

slow action, positive break NC contact

Maksimum anahtarlama frekansı

1.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN

Görev döngüsü solenoidi

100 %

Test darbesi süresi, maksimum

5 ms

Test darbesi aralığı, minimum

50 ms

Elektriksel veriler - Emniyet kontağı

Gerilim, kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Akım, kullanım kategorisi AC-15

4 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

4 A

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

kaldırılabilir koruma

menteşeli emniyetli koruma

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

The actuator is included in the scope of delivery

Note

Note (Emergency exit)

In case of emergency actuation from within the hazardous area

Montaj sadece korunaklı bölge içinde yapılır

Note (Manual release)

Bakım, kurma v.s. İçin

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Video ID: AZM150

Genel sunum AZM150 (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 30.08.2025 04:37