BDF200-ST1-AS-NH-WS20-LTWH-LTGN
BDF200-ST1-AS-NH-WS20-LTWH-LTGN
Downloads
Ürün tip tanımı: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | konektör fişi M12, aşağıda |
ST2 | konektör fişi M12, yukarıdaki |
(2) | |
NH | Koruyucu contalı acil durum durdurma basmalı buton |
NHK | Koruyucu contalı kilitlemeli basmalı acil stop butonu |
(3) | |
WS 2/3 | Selektör , 2/3 switch konumu |
WT 2/3 | Selektör, 2/3 anahtarlama konumu |
SW 20 | Kilitli anahtar / - anahtar butonu, 2 anahtarlama konumu |
LT.. | Işıklı buton (Seçim rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
(4) | |
LT.. | Işıklı buton (Seçim rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
(5) | |
LT.. | Işıklı buton (Seçim rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
(6) | |
yok | olmadan lambalı G24 |
G24 | ikaz lambalı G24 |
- Entegre AS-Arayüzü
- ile konektör fişi M12 taban
- İnce şok korumalı muhafaza
- ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
- piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BDF200-ST1-AS-NH-WS20-LTWH-LTGN |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103013250 |
EAN (European Article Number) |
4030661488776 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC000225 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC000225 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Not: sipariş koduna bakın |
Onaylar
|
cULus ASi-SaW |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
İklime ilişkin zorlama |
DIN EN 60068 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Reaksiyon süresi, maksimum |
100 ms |
Kullanılmış konumlar, konum 1 |
ACİL DURDURMA butonu |
Kullanılmış konumlar, konum 2 |
Selector switch 2 positions |
Kullanılmış konumlar, konum 3 |
Işıklı düğme, beyaz |
Kullanılmış konumlar, konum 4 |
Işıklı düğme, yeşil |
Brüt ağırlık |
280 g |
Genel veriler - Özellikler
Gösterge lambası |
Hayır |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN IEC 61508 |
Performans seviyesi, en fazla |
e |
Kontrol kategorisi |
4 |
PFH değeri |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Not (PFH değeri) |
max. 5.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar |
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun |
3 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, Acil Stop butonu |
100.000 operasyon sayısı |
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları |
1.000.000 operasyon sayısı |
Montaj |
dahili montaj delikleri |
Sabitleme vidalarının tasarımı |
2x M5 |
Mekanik veriler - Boyutlar
kesme |
Konektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
40 mm |
Yükseklik |
69 mm |
Derinlik |
233,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +65 °C |
Depolama ve taşıma sıcaklığı |
-25 ... +85 °C |
Titreşim direnci |
10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g |
şoka karşı direnç |
15 g / 11 ms |
Koruma oranı |
II |
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
0,8 kV |
Aşırı gerilim kategorisi |
III |
Kirlilik derecesi |
3 |
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Çalışma aralığı ASi, maximum |
150 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
Not (AS-i Parametre bitleri) |
Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla FID: Çevre birimi hatası |
AS-i versiyonu (güvenlik slave) |
V 3.0 |
AS-i profili (güvenlik kölesi) |
S-7.B.F.F |
AS-i girişi, kanal 1 (güvenlik slave) |
Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i girişi, kanal 2 (güvenlik slave) |
Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i çıkışı, DO 0 (güvenlik slave) |
Gösterge lambası G24 kırmızı |
AS-i çıkışı, DO 1 (güvenlik slave) |
Gösterge lambası G24 yeşil |
AS-i çıkışı, DO 2 (güvenlik slave) |
Kullanılmamış |
AS-i çıkışı, DO 3 (güvenlik slave) |
Kullanılmamış |
AS-i Parametre bitleri (Güvenlik Uydusu), P0 ... P3 |
Kullanılmamış |
AS-i versiyonu (A/B slave) |
V 3.0 |
AS-i profili (A/B slave) |
S-7.A.7.F |
AS-i girişi, DI 0 (A/B slave) |
Komut cihazı konumu 4 |
AS-i girişi, DI 1 (A/B slave) |
Komut cihazı konumu 3 |
AS-i girişi, DI 2 (A/B slave) |
Komut cihazı konumu 2 |
AS-i girişi, DI 3 (A/B slave) |
Komut cihazı konumu 2 |
AS-i çıkışı, DO 0 (A/B slave) |
Işıklı sinyal konumu 4 |
AS-i çıkışı, DO 2 (A/B slave) |
Işıklı sinyal konumu 2 |
AS-i çıkışı, DO 1 (A/B slave) |
Işıklı sinyal konumu 3 |
AS-i çıkışı, DO 3 (A/B slave) |
Kullanılmamış |
AS-i Parametre bitleri (A/B uydu), P0 ... P3 |
Kullanılmamış |
AS-i Giriş modülü adresi |
0 |
Not (AS-i Giriş modülü adresi) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
not |
Both AS-i slaves can be enabled and disabled through the integrated DIP switch. The addressing must take place via the M12 connector. |
Pin ataması
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
AS arayüzü işte emniyet sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Çalışma prensibi
Bağlantı şekli
Kontakt düzenleme
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF200AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without safety function and integrated AS interface |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | |
1) For device versions with safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 10, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 9.08.2025 02:24