schmersal_s_icon.png

BDF200-ST1-AS-NH-WS20-LTWH-LTGN

Numer katalogowy: 103013250

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
ST1Konektor M12 - tworzywo - z dołu
ST2Konektor M12, z góry

(2)
NHPrzycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego bez kołnierza ochronnego
NHKPrzycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego z kołnierzem ochronnym

(3)
WS 2/3Przełącznik, 2/3 położenia przełączania
WT 2/3Przełącznik przyciskowy, 2/3 położenia przełączania
SW 20Przełącznik kluczowy / przycisk kluczowy, 2 położenia przełączania
LT..Przycisk podświetlany (wybór koloru)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)

(4)
LT..Przycisk podświetlany (wybór koloru)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)

(5)
LT..Przycisk podświetlany (wybór koloru)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)

(6)
bezbez lampki sygnalizacyjnej G24
G24z lampką wskaźnikową G24
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Zintegrowany AS-Interface
  • z konektor M12 dół
  • Poz 1: Stop awaryjny
  • Poz 2: Przełącznik, 2 pozycje
  • Poz 3: Przycisk podświetlany BIAŁY
  • Poz 4: Przycisk podświetlany ZIELONY
  • smukła, odporna na uderzenia obudowa
  • do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
  • do montazu na standardowych profilach aluminiowych

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

BDF200-ST1-AS-NH-WS20-LTWH-LTGN

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103013250

EAN (European Article Number)

4030661488776

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)

Uwaga: patrz klucz zamówieniowy

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

ASi-SaW

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Niesprzyjające warunki klimatyczne

DIN EN 60068

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​

Czas reakcji, maksimum

100 ms

Wykorzystane pozycje, pozycja 1

Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem

Wykorzystane pozycje, pozycja 2

Selector switch 2 positions

Wykorzystane pozycje, pozycja 3

Przycisk podświetlany, biały

Wykorzystane pozycje, pozycja 4

Przycisk podświetlany, zielony

Ciężar brutto

280 g

Dane ogólne - właściwości

Lampka wskaźnikowa

Nie

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

4

Wartość PFH

1,40 x 10⁻⁸ /h

Uwaga (wartość PFH)

maksymalnie 5 000 cykli przełączania na rok

Safety Integrity Level (SIL)

3

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego

100.000 operacji

Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące

1.000.000 operacji

Montaż

wewnętrzne otwory montażowe

Wykonanie śrub mocujących

2x M5

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Konektor M12, 4-polowy, kodowanie A

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość

40 mm

Wysokość

69 mm

Głębokość

233,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm / 5 g

odporność na uderzenie

15 g / 11 ms

Ocena zabezpieczenia

II

Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

32 VDC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

0,8 kV

Kategoria przepięcia

III

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1

3

Dane elektryczne - Interfejs AS-i

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Prąd roboczy, maksimum

150 mA

Electrical data - AS-Interface specification

Uwaga (bity parametru AS-i)

Ustaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)

FID: błąd urządzeń peryferyjnych

Wersja AS-i (Safety-Slave)

V 3.0

Profil AS-i (Safety-Slave)

S-7.B.F.F

Wejście AS-i, kanał 1 (Safety-Slave)

Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów

Wejście AS-i, kanał 2 (Safety-Slave)

Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów

Wyjścia AS-i, DO 0 (Safety-Slave)

Lampka sygnalizacyjna G24 czerwona

Wyjście AS-i, DO 1 (Safety-Slave)

Lampka sygnalizacyjna G24 zielona

Wyjście AS-i, DO 2 (Safety-Slave)

Brak funkcji

Wyjście AS-i, DO 3 (Safety-Slave)

Brak funkcji

Bity parametru AS-i (Safety-Slave), P0 ... P3

Nieużywane

Wersja AS-i (A/B Slave)

V 3.0

Profil AS-i (A/B Slave)

S-7.A.7.F

Wejście AS-i, DI (A/B Slave)

Urządzenie sterownicze, pozycja 4

Wejście AS-i, DI 1 (A/B Slave)

Urządzenie sterownicze, pozycja 3

Wejście AS-i, DI 2 (A/B Slave)

Urządzenie sterownicze, pozycja 2

Wejście AS-i, DI 3 (A/B Slave)

Urządzenie sterownicze, pozycja 2

Wyjście AS-i, DO 0 (A/B Slave)

Sygnalizator świetlny, pozycja 4

Wyjścia AS-i, DO 2 (A/B Slave)

Sygnalizator świetlny, pozycja 2

Wyjście AS-i, DO 1 (A/B Slave)

Sygnalizator świetlny, pozycja 3

Wyjście AS-i, DO 3 (A/B Slave)

Brak funkcji

AS-i bity parametru AS-i (A/B Slave), P0 ... P3

Nieużywane

Adres modułu wejściowego AS-i

0

Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)

Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator

uwaga

Obydwa urządzenia podrzędne AS-i włącza i wyłącza się zintegrowanym przełącznikiem DIP. Adresowanie przez konektor M12.

Układ zestyków

STYK 1

AS-Interface +

STYK 2

n.c.

STYK 3

AS-Interface -

STYK 4

n.c.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200AS
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated AS interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) For device versions with safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 10, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 01.07.2025, 07:31