BN 310-10Z 5,0M
BN 310-10Z 5,0M
- Kontaktsız algılama prensibi
- Yandan uyarılı
- Yassı tasarım
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- 2 reed kontaktlar
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BN 310-10Z 5,0M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101177832 |
EAN (European Article Number) |
4030661309439 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
dikdörtgen |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Brüt ağırlık |
250 g |
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilir |
Evet |
Perde sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000.000 operasyon sayısı |
Kumanda hızı, maximum |
18 m/s |
Montaj |
Montaj yuvaları bulunan ek |
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi |
5 mm … 50 mm BP 10 = 5 mm 2 x BP 10 = 17 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or negative, is possible due to ferromagnetic influences. The mutual interference between multiple actuating magnets must be observed. |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Hassasiyet R' yi tekrarlayın |
0,3 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
5 m |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,75 mm2 |
Veya makine çapı |
18 AWG |
Kablo örtüsünün malzemesi |
H03VV-F |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
13 mm |
Sensörün genişliği |
88 mm |
Sensörün yüksekliği |
25 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Elektriksel veriler
Anahtarlama akımı, maximum |
3 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
120 W |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
120 VA |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Anahtarlama çıkışı |
Reed kontaktlar |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
BP 10 2x BP 10 BP 15 2x BP 15 2x BP 15/2 BP 34 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact. The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
UL Sertifikası
Bilgi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Karakteristik eğri
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 6.04.2025 20:19