BN 80-01Z 2,0M
Ürün numarası:101104039

Ürün açıklaması
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Yassı tasarım
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uzantısı ile markalanmış uyarı yüzeyi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıBN 80-01Z 2,0M
Ürün numarası (sipariş numarası)101104039
EAN (European Article Number)4030661024042
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, etkili alanPlastik
Brüt ağırlık44g
Genel veriler - Özellikler
polarlama mıknatısı Evet
Açıcıların sayısı1
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanyan taraf
Devreye alma elemanıMıknatıs
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn0 mm … 20 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 15 = 2 … 15 mm2 x BP 34 = 5 … 18 mmBP 8 = 0 … 5 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 11 = 2 … 16 mmBP 12 = 4 … 20 mmBP 15 = 2 … 10 mmBP 20 = 0 … 14 mmBP 31 = 0 … 14 mm
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 20 mm' ye kadar uyarma mesafesi
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeÖnceden döşenmiş kablo
Number of cable wires2
Çekirdek kesiti0,25mm²
Çekirdek kesiti23AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Kablo tipiLiYY
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu9mm
Sensörün genişliği44mm
Sensörün yüksekliği13mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
şoka karşı direnç15 g, sinüs dalgalı titreşim
karşı son derece dirençli 15 g, sinüs dalgalı titreşim
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum250VAC
Anahtarlama gerilimi, maximum250VDC
Anahtarlama akımı, maximum0,5A
Anahtarlama kapasitesi, maximum8W
Anahtarlama kapasitesi, maximum10VA
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Geri gelme süresi, maximum0,5ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Anahtarlama elemanıOpener (NC)
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
Note
Not (genel)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.09.2026 20:34