1. Manyetik reed anahtarı
  2. BN 80
BN 80

BN 80

  • Kontaktsız algılama prensibi
  • 1 Reed kontaktlar
  • Uzun ömür
  • Yassı tasarım
  • Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • Termoplastik muhafaza
  • Uzantısı ile markalanmış uyarı yüzeyi
12 Ürünler
BN 80-01Z

BN 80-01Z

Ürün no. 101082364

Magnetic reed switch

BN 80-10Z

BN 80-10Z

Ürün no. 101055844

Magnetic reed switch

BN 80-RZ

BN 80-RZ

Ürün no. 101139647

Magnetic reed switch

BN 80-10Z 3,0M

BN 80-10Z 3,0M

Ürün no. 101055847

Magnetic reed switch

BN 80-10Z 5,0M

BN 80-10Z 5,0M

Ürün no. 101055848

Magnetic reed switch

BN 80-10Z 2,0M

BN 80-10Z 2,0M

Ürün no. 101055849

Magnetic reed switch

BN 80-10Z 10,0M

BN 80-10Z 10,0M

Ürün no. 101082680

Magnetic reed switch

BN 80-RZ 3,0M

BN 80-RZ 3,0M

Ürün no. 101095543

Magnetic reed switch

BN 80-01Z 2,0M

BN 80-01Z 2,0M

Ürün no. 101104039

Magnetic reed switch

BN 80-01Z-2122-1

BN 80-01Z-2122-1

Ürün no. 101117039

Magnetic reed switch

BN 80-10Z-2122-1

BN 80-10Z-2122-1

Ürün no. 101144672

Magnetic reed switch

BN 80-10Z-2122-2 4,0M

BN 80-10Z-2122-2 4,0M

Ürün no. 101157689

Magnetic reed switch

12 sonuçlar bulundu