Your selection:
Sistem olarak; müşterilerimizin makine ve sistemlerinin mümkün olan en iyi, güvenli ve direktiflere uygun tasarımını elde etmek amacıyla kendi ve üçüncü taraf bileşenlerin iyi tasarlanmış seçimini ve kombinasyon söz konusudur; bu aynı zamanda verimlilikte artış da sağlamaktadır.
Dijitalleşme ve ağ oluşturma yarının endüstriyel üretiminde merkezi bir rol oynayacak. Geleceğe yönelik konseptleri gerçekleştirebilmek için yenilikçi bileşenlerin ve sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi Schmersal grubunun en önemli görevlerinden biridir. Otomasyon ve güvenlik çözümü konseptleri haricinde yetkin danışmanlık hizmetleriyle geleceğin dijital teknolojilerinin tanıtılmasında müşterilerimizi desteklemek için bilgi birikimimizi sürekli olarak genişletiyoruz.
Schmersal grubunun makinelerdeki koruma kapılarının izlenmesi için sunduğu kapsamlı ürün yelpazesine, örneğin emniyet şalterleri, emniyet kilitleri ve emniyet sensörleri - koruyucu tertibatın ilgili uygulamaya tam olarak uyarlanmasını sağlar.
Emniyetli sinyal işlemeyle ilgili olarak Schmersal grubu, müşterilerine emniyet akım devrelerinin istenen karmaşıklığına ve ara bağlantı derinliğine bağlı olarak çeşitli görsel ve teşhis seçenekleri sunan çeşitli tip testli çözümler sunmaktadır.
Erişimi, tehlike arz eden noktalarını veya tehlike alanlarını korumak için güvenli ışık bariyerleri, ışık ızgaraları ve perdeler gibi temassız koruyucu tertibatlar (ESP) kullanılır. Optoelektronik güvenlik tertibatları verici ve alıcı iki ayrı gövdeye yerleştirilmiştir.
İnsanlar ve makineler arasında güvenli iletişim söz konusu olduğunda komut ve bildirim cihazları devreye girer. Tipik uygulamalar arasında kritik makine fonksiyonlarının veya özel çalışma modlarının etkinleştirilmesinin haricinde sistem ve makine bileşenlerinin tehlike arz eden hareketlerinin güvenli bir şekilde durdurulması yer alır.
Bazı uygulama alanlarında temasa veya basınca tepki veren dokunmatik koruyucu tertibatların kullanılması tavsiye edilir. Dokunmatik emniyet sensörleri örneğin kaldırma platformlarında, kaldırma tablalarında ve mobil raf sistemlerinde kullanılır.
Schmersal, müşterilerine entegre edilmiş AS-Interface Safety at Work arayüzüne sahip geniş bir emniyet yelpazesi sunuyor. Burada açık standart AS-International'a (AS-i) dayanan ilk güvenli bus sistemi söz konusudur. ACİL-DURDURMA, emniyet şalterleri, emniyet kilitleri, emniyet sensörleri veya emniyet ışık perdeleri gibi emniyet bileşenleri AS-Interface profil hattı aracılığıyla kolayca birbirine bağlanır.
Bazı endüstriyel sektörlerde emniyet bileşenleri patlamaya karşı koruma gereksinimlerini karşılamalıdır. Bu da özellikle kimya endüstrisi için geçerli olmakla birlikte, örneğin gıda ve otomotiv endüstrilerinin birçok alanı için de geçerlidir. Schmersal, 1950’li yılların başlarında ürün yelpazesini potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda da kullanılabilecek ürünleri içerecek şekilde genişletmişti.
EN ISO 14119'a göre tip 1 limit şalterleri (aynı zamanda son konum şalterleri, pozisyon şalterleri veya sınır şalterleri), sistemler ve makinelerdeki hareketli parçaların izlenmesi ve konum tespiti için ve ayrıca döndürülebilen veya yana hareket ettirilebilen koruyucu tertibatlar için kullanılır. Üretilen sinyal pnömatik, mekanik, elektriksel veya hidrolik olarak iletilebilir. Üniversal anahtarlar tüm endüstriyel alanlarda ve neredeyse tüm otomasyon teknolojilerinde kullanılmaktadır.