Schmersal - The DNA of Safety

Doğrudan Temas

  • +90 541 302 40 40
  • info-tr@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Ürünler

  • Çevrimiçi Ürün Kataloğu
  • Yenilikler
  • Industry

Servis

  • İletişim

Şirket

  • Schmersal Grubu
  • Etkinlikler
  • Basın

Yasal Bilgiler

  • Künye
  • Gizlilik
  • Genel Şartlar

© 2026 Schmersal Türkiye

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+90 532 111 27 16 Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
Ürünleri karşılaştırın
Türkiye (TR)
Belçika
FRNL
Brezilya
PTES
Çin
ZH
Danimarka
DA
Almanya
DE
Finlandiya
FI
Fransa
FR
Birleşik Krallık
EN
Hindistan
EN
Uluslararası
EN
İtalya
IT
Japonya
JA
Kanada
ENFR
Hollanda
NL
Norveç
NO
Avusturya
DEEN
Polonya
PL
Portekiz
PT
İsveç
SV
İsviçre
DEFRIT
ispanya
ES
Türkiye
TR
Amerika Birleşik Devletleri
EN
Schmersal
  1. Schmersal çevrimiçi kataloğu
  2. Emniyetli sinyal işleme

Emniyetli sinyal işleme

Emniyet kontrolü modülleri

Emniyet kontrolü modülleri

Kategoriye git
Giriş genişleticileri

Giriş genişleticileri

Kategoriye git
Çıkış genişletmeleri

Çıkış genişletmeleri

Kategoriye git
Duraklama monitörü ve zaman rölesi

Duraklama monitörü ve zaman rölesi

Kategoriye git
Emniyetli kumada birimlerii

Emniyetli kumada birimlerii

Kategoriye git

GÜVENLİ  SİNYAL İŞLEME

Emniyetli sinyal işlemeyle ilgili olarak Schmersal grubu, müşterilerine emniyet akım devrelerinin istenen karmaşıklığına ve ara bağlantı derinliğine bağlı olarak çeşitli görsel ve teşhis seçenekleri sunan çeşitli tip testli çözümler sunmaktadır. Buna evrensel uygulanabilen emniyet rölesi modülleri, PROTECT PSC serisinden modüler emniyet kumandaları, çok fonksiyonlu PROTECT SELECT emniyet kumandası ve emniyetle ilgili bus sistemleri dahildir.

PROGRAMLANABİLİR PROTECT PSC1 EMNİYET KUMANDALARI

Opsiyonel olarak merkezi veya merkezi olmayan modüler tasarım sayesinde PROTECT PSC1 ürün yelpazesindeki emniyet kumandaları ilgili göreve tam olarak uyarlanabilir. Bu şekilde kullanıcıya özellikle ekonomik çalışma konusunda önemli bir avantaj sağlar. Özellikle de modern üretim sistemlerinde ve karmaşık yapılara sahip makinelerde kullanım için uygundurlar. PROTECT PSC1 emniyet kumandasıyla özel koruma sistemlerinin yazılım tabanlı yapılandırılması mümkün. Bir iletişim arayüzü yaygın standart fieldbus sistemlerini destekler ve Ethernet Safety Master to Master Communication (SMMS) ile güvenli çapraz iletişimi ve Ethernet Safety Device to Device Communication (SDDC) ile güvenli uzak I/O'ları mümkün kılar. PROTECT PSC1 serisi emniyet kumandaları ACİL KAPAT/ACİL DURDURMA komut cihazlarının, koruma kapısı denetleyicilerinin, emniyet ışık ızgaralarının ve emniyet sensörlerinin güvenli sinyal işlemesini sağlar. Opsiyonel olarak güvenli olmayan ek teşhis sinyallerini standart bir bus sistemiyle bir otomasyon kumandasına iletmek de mümkündür. Böylece, duruş sürelerini önlemek veya sistem kullanılabilirliğini artırmak için önem teşkil eden sinyaller değerlendirilebiliyor.

PROTECT SELECT PROGRAM SEÇME FONKSİYONLU KOMPAKT EMNİYET KUMANDASI

Esnek, kompakt PROTECT SELECT emniyet kumandası tasarımcıya uygulama gereksinimlerine bağlı olarak farklı emniyet fonksiyonlarını gerçekleştirmesi için çok sayıda olanak sunar. Modüle altı adede kadar iki kanallı emniyet kontrol cihazı bağlanabilir. Önceden yapılandırılmış dört temel program emniyet kumandasının herhangi bir programlama bilgisi olmadan ilgili uygulamaya uyarlanmasını sağlar.

ÇOK FONKSİYONLU PROTECT SRB-E EMNİYET RÖLESİ MODÜLLERİ

PROTECT SRB-E serisindeki çok fonksiyonlu emniyet rölesi modülleri sekiz farklı modelde mevcuttur ve dolayısıyla çok çeşitli olası uygulama profillerini kapsayabilir. Görevleri; zorunlu açılan konum anahtarlarından, çeşitli emniyet sensörlerinden ve ayrıca ACİL KAPAT/ACİL DURDURMA komut cihazlarından, manyetik emniyet şalterlerinden ve ışık bariyerleri ve ışık ızgaraları gibi optoelektronik koruyucu cihazlardan gelen güvenli sinyalleri değerlendirmektir. PROTECT SRB-E serisindeki emniyet rölesi modülleri, 13849-1 uyarınca Kat. 4 / PL e ve EN 62061 / IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar olan uygulamalarda kullanılabilir. Her bir SRB modülüyle on bir adede kadar uygulama yapılandırılabilir, bu da çok sayıda mevcut modülün değiştirilebileceği anlamına gelmektedir.

SRB-EXI EMNİYET K RÖLE MODÜLLERİ

Patlamaya karşı dayanıklı SRB-EXi versiyonunda Schmersal'ın emniyet röle modülleri IECEx ve INMETRO onayına sahiptir. Acil durdurma tertibatlarının güvenli sinyal değerlendirmesi ve koruma kapısı denetlemesi için uygundurlar.

SRB ÇIKIŞ UZANTILARI

SRB serisinin yerden tasarruf sağlayan çıkış uzantıları kontak çoğaltma için kullanılır ve EN 60204-1, kategori 0 ve 1'e göre ACİL KAPAT/ACİL DURDURMA devrelerinde güvenli değerlendirme için tasarlanmıştır.

PROTECT-PE GİRİŞ UZANTILARI

PROTECT-PE serisinin giriş uzantıları potansiyel yüklü sinyallere sahip dört adede kadar sensörün bağlanmasını mümkün kılar. Ayrıca ilave koruyucu tertibatların izlenmesi gerekmesi halinde birkaç giriş uzantısı kademelendirilebilir.

EMNİYETLİ DURMA DENETLEYİCİLERİ

Durma denetleyicileri, makinenin çalışmadığını güvenli bir şekilde algılamak ve emniyet kilitlerini kumanda etmek için tasarlanmıştır. Dış kablolamaya bağlı olarak EN ISO 13849-1’e göre kategori 4, PL e'ye kadar bir koruyucu tertibatı korumak mümkündür.

EMNİYETLİ AZS ZAMANLAMA RÖLESİ

Bir emniyetli zaman rölesi üzerinden önceden tanımlanmış bir süreyi güvenli bir şekilde ölçerek bir açma veya kapama gecikmesi elde etmek için kullanılır. Örneğin bir makine veya sistem kapatıldıktan sonra ruloların, silindirlerin vb. devam eden hareketleri nedeniyle tehlikeli durumlar ortaya çıkabileceğinde kullanılır. Schmersal'ın AZS zaman rölesi 0,1 sn'den 99 dakikaya kadar ayarlanabilir ve üç emniyet kontağıyla iki bildirim çıkışına sahiptir.

ÇİFT ONAY İÇİN SRB 100DR EMNİYET RÖLE MODÜLLERİ

Çift onaylı bir emniyet rölesi modülü, makine kumandasını tekrar devreye alınmadan önce kullanıcının tehlike bölgesinin dışında olmasını sağlar. Bunun için de kullanıcı önce sistemin içindeki reset düğmesine ve ardından erişilebilir sistem alanının dışında bulunan başka bir düğmeye basmalıdır. Çift onay için SRB 100DR emniyet rölesi EN ISO 13849-1 uyarınca PL e/Kat. 4 ve IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar olan uygulamalar için uygundur.

İKİ ELLİ KULLANIM PANELLERİ İÇİN EMNİYET RÖLESİ MODÜLLERİ

İki elle kontrol için emniyet rölesi modülleri, her biri antival olarak açma ve kapatma kontakla donatılmış iki aktüatörün bağlantısı için tasarlanmıştır. EN ISO 13849-1 uyarınca PL e/Kat. 4 ve IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar olan uygulamalar için uygundurlar.