1. Emniyetli sinyal işleme
  2. Çıkış genişletmeleri

Çıkış genişletmeleri

SRB402EM

SRB402EM

  • •Kontakt genişlemesi için genişleme modülü
  • •4 emniyet kontaktları, STOP 0
  • •2 Sinyal verme çıkışları
Kategoriye git
SRB-E-402EM

SRB-E-402EM

  • •Kontakt genişlemesi için genişleme modülü
  • •4 emniyet kontaktları, STOP 0
  • •2 Sinyal verme çıkışları
Kategoriye git
SRB-E-602EM

SRB-E-602EM

  • •Kontakt genişlemesi için genişleme modülü
  • •2 Sinyal verme çıkışları
Kategoriye git

ÇIKIŞ UZANTILARI: SRB SERİSİ

PROTECT SRB serisindeki emniyet rölesi modülleri, ACİL DURDURMA düğmelerinden, emniyet ve konum şalterlerinden, kilitlerden ve diğer sinyal verilerden gelen sinyalleri güvenli bir şekilde değerlendirir. SRB modüllerinin en büyük avantajı evrensel olmalarıdır: Tüm üreticilerin emniyet kontrol cihazlarıyla uyumludurlar ve sinyallerini izlerler. Schmersal'ın SRB serisinin çıkış uzantıları EN 60204-1, kategori 0 ve 1'e göre ACİL DURDURMA anahtarlama devrelerinin güvenli bir şekilde değerlendirilmesi için kullanılır. Ayrıca EN 60204-1'e göre kategori 0'ı karşılayan kontakları çoğaltmak için gecikme olmayan versiyonlar da bulunmaktadır.

SRB ÇIKIŞ UZANTILARI: YAPI VE ETKİ ŞEKLİ

Ayarlanabilir bir gecikme özelliği ile donatılmış çıkış uzantıları, EN 60204-1 uyarınca kategori 1'i karşılar ve örneğin frekans kontrollü tahriklerin güvenli bir şekilde kapatılmasında kullanılır. Harici kablolamaya bağlı olarak koruyucu tertibat EN ISO 13849-1 uyarınca kategori 4'e kadar korunabilecek şekilde yapılabilir. Uzantılar bilindik röle teknolojisiyle çalışır ve dahili olarak yedeklidir. Bunun haricinde zorunlu izlenen kontaklara sahip emniyet röleleri içerirler. Onay geçitleri bağlı röleler tarafından oluşturulur. Ayrıca çıkış uzantıları kullanıcıya farklı çalışma durumlarını gösteren LED'lerle donatılmıştır.

SCHMERSAL'DA SRB ÇIKIŞ UZANTILARI VE DİĞER VARYANTLAR

Schmersal, geniş ürün yelpazesinde SRB serisi çıkış uzantılarının çeşitli versiyonlarını sunmaktadır. SRB401EM serisi 115 veya 230 volt nominal çalışma gerilimleri için iki versiyonda mevcuttur ve her biri bir bildirim çıkışıyla donatılmıştır. SRB402EM modeli ise iki bildirim çıkışına sahiptir. Aynı zamanda PROTECT SRB programı da giriş uzantılarını ve kendinden emniyetli izleme devrelerine sahip emniyet rölesi modülleri içermektedir. Bu şekilde patlayıcı ortamlarda anahtarlama cihazlarının kullanımı için uygundur. Schmersal grubu, kapsamlı çevrimiçi kataloğunda güvenli sinyal işlemenin tüm hususları hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır.