Your selection:
Emniyetli sinyal işlemeyle ilgili olarak Schmersal grubu, müşterilerine emniyet akım devrelerinin istenen karmaşıklığına ve ara bağlantı derinliğine bağlı olarak çeşitli görsel ve teşhis seçenekleri sunan çeşitli tip testli çözümler sunmaktadır. Buna evrensel uygulanabilen emniyet rölesi modülleri, PROTECT PSC serisinden modüler emniyet kumandaları, çok fonksiyonlu PROTECT SELECT emniyet kumandası ve emniyetle ilgili bus sistemleri dahildir.
Opsiyonel olarak merkezi veya merkezi olmayan modüler tasarım sayesinde PROTECT PSC1 ürün yelpazesindeki emniyet kumandaları ilgili göreve tam olarak uyarlanabilir. Bu şekilde kullanıcıya özellikle ekonomik çalışma konusunda önemli bir avantaj sağlar. Özellikle de modern üretim sistemlerinde ve karmaşık yapılara sahip makinelerde kullanım için uygundurlar. PROTECT PSC1 emniyet kumandasıyla özel koruma sistemlerinin yazılım tabanlı yapılandırılması mümkün. Bir iletişim arayüzü yaygın standart fieldbus sistemlerini destekler ve Ethernet Safety Master to Master Communication (SMMS) ile güvenli çapraz iletişimi ve Ethernet Safety Device to Device Communication (SDDC) ile güvenli uzak I/O'ları mümkün kılar. PROTECT PSC1 serisi emniyet kumandaları ACİL KAPAT/ACİL DURDURMA komut cihazlarının, koruma kapısı denetleyicilerinin, emniyet ışık ızgaralarının ve emniyet sensörlerinin güvenli sinyal işlemesini sağlar. Opsiyonel olarak güvenli olmayan ek teşhis sinyallerini standart bir bus sistemiyle bir otomasyon kumandasına iletmek de mümkündür. Böylece, duruş sürelerini önlemek veya sistem kullanılabilirliğini artırmak için önem teşkil eden sinyaller değerlendirilebiliyor.
Esnek, kompakt PROTECT SELECT emniyet kumandası tasarımcıya uygulama gereksinimlerine bağlı olarak farklı emniyet fonksiyonlarını gerçekleştirmesi için çok sayıda olanak sunar. Modüle altı adede kadar iki kanallı emniyet kontrol cihazı bağlanabilir. Önceden yapılandırılmış dört temel program emniyet kumandasının herhangi bir programlama bilgisi olmadan ilgili uygulamaya uyarlanmasını sağlar.
PROTECT SRB-E serisindeki çok fonksiyonlu emniyet rölesi modülleri sekiz farklı modelde mevcuttur ve dolayısıyla çok çeşitli olası uygulama profillerini kapsayabilir. Görevleri; zorunlu açılan konum anahtarlarından, çeşitli emniyet sensörlerinden ve ayrıca ACİL KAPAT/ACİL DURDURMA komut cihazlarından, manyetik emniyet şalterlerinden ve ışık bariyerleri ve ışık ızgaraları gibi optoelektronik koruyucu cihazlardan gelen güvenli sinyalleri değerlendirmektir. PROTECT SRB-E serisindeki emniyet rölesi modülleri, 13849-1 uyarınca Kat. 4 / PL e ve EN 62061 / IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar olan uygulamalarda kullanılabilir. Her bir SRB modülüyle on bir adede kadar uygulama yapılandırılabilir, bu da çok sayıda mevcut modülün değiştirilebileceği anlamına gelmektedir.
Patlamaya karşı dayanıklı SRB-EXi versiyonunda Schmersal'ın emniyet röle modülleri IECEx ve INMETRO onayına sahiptir. Acil durdurma tertibatlarının güvenli sinyal değerlendirmesi ve koruma kapısı denetlemesi için uygundurlar.
SRB serisinin yerden tasarruf sağlayan çıkış uzantıları kontak çoğaltma için kullanılır ve EN 60204-1, kategori 0 ve 1'e göre ACİL KAPAT/ACİL DURDURMA devrelerinde güvenli değerlendirme için tasarlanmıştır.
PROTECT-PE serisinin giriş uzantıları potansiyel yüklü sinyallere sahip dört adede kadar sensörün bağlanmasını mümkün kılar. Ayrıca ilave koruyucu tertibatların izlenmesi gerekmesi halinde birkaç giriş uzantısı kademelendirilebilir.
Durma denetleyicileri, makinenin çalışmadığını güvenli bir şekilde algılamak ve emniyet kilitlerini kumanda etmek için tasarlanmıştır. Dış kablolamaya bağlı olarak EN ISO 13849-1’e göre kategori 4, PL e'ye kadar bir koruyucu tertibatı korumak mümkündür.
Bir emniyetli zaman rölesi üzerinden önceden tanımlanmış bir süreyi güvenli bir şekilde ölçerek bir açma veya kapama gecikmesi elde etmek için kullanılır. Örneğin bir makine veya sistem kapatıldıktan sonra ruloların, silindirlerin vb. devam eden hareketleri nedeniyle tehlikeli durumlar ortaya çıkabileceğinde kullanılır. Schmersal'ın AZS zaman rölesi 0,1 sn'den 99 dakikaya kadar ayarlanabilir ve üç emniyet kontağıyla iki bildirim çıkışına sahiptir.
Çift onaylı bir emniyet rölesi modülü, makine kumandasını tekrar devreye alınmadan önce kullanıcının tehlike bölgesinin dışında olmasını sağlar. Bunun için de kullanıcı önce sistemin içindeki reset düğmesine ve ardından erişilebilir sistem alanının dışında bulunan başka bir düğmeye basmalıdır. Çift onay için SRB 100DR emniyet rölesi EN ISO 13849-1 uyarınca PL e/Kat. 4 ve IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar olan uygulamalar için uygundur.
İki elle kontrol için emniyet rölesi modülleri, her biri antival olarak açma ve kapatma kontakla donatılmış iki aktüatörün bağlantısı için tasarlanmıştır. EN ISO 13849-1 uyarınca PL e/Kat. 4 ve IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar olan uygulamalar için uygundurlar.