Your selection:

Ayrı aktüatörlü emniyet şalterleri tüm üretimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çıkarılabilen veya yanlara doğru kaydırılabilen ve döndürülebilen koruma tertibatları için özel olarak tasarlanmışlardır ve sadece kapalı durumda işyerinde gerekli güvenliği sağlarlar. Örneğin makineyi kullanmak için tehlike bölgesine sık sık erişim gerektiği için birçok takım tezgahı türünde kullanılmaktadır. Emniyet şalterleri ayrıca bitmiş profillere de sonradan takılabilir.
Kategori 1 aksine EN ISO 14119 uyarınca kategori 2 emniyet şalterleri yapı olarak birbirine bağlı olmayıp, sadece fonksiyonel olarak ayrılır veya anahtarlama sırasında bir araya getirilir. Kullanıcı koruma kapısını açtığında aktüatörün temel cihazla bağlantısı kesilir. Dolayısıyla emniyet şalterinde kesici kontaklar açılır ve normalde açık kontaklar kapatılır.
Ayrı aktüatörlü emniyet şalterleri Schmersal grubunun ürün portföyünün ana kısmını temsil eder. Buna göre de farklı serilerin yelpazesi de geniştir. Bu şekilde çeşitli tasarımlar ve boyutlar sunulabilir. Kullanılan malzemeler, emniyet kontaklarının sayısı ve ayrıca bağlantı türü ve ek fonksiyonların entegrasyonu da seriye ve modele bağlı olarak farklılık gösterir.
Schmersal grubunun ayrı aktüatörlü tüm emniyet şalterleri en az IP67 koruma sınıfına göredir, yani toz geçirmez ve geçici daldırmaya karşı korumalıdır. Uygun bir emniyet rölesi modülüyle bağlantılı olarak EN ISO 13849-1'e göre d veya e performans seviyesi de elde edilebilir. Entegre AS-i SaW arabirimi (AS-Interface Safety at Work) sahip versiyonlar da patlayıcı tehlike altında olan ortamlarda kullanım için ATEX sertifikalı versiyonlar gibi şirketin güvenlik programına dahildir. Schmersal grubu, çevrimiçi kataloğunda her bir emniyet şalteri hakkında ayrıntılı bilgi sunar.