schmersal_s_icon.png

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

Ürün numarası: 101216375

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
  • IDC sonlandırma metodu
  • Manuel bırakma
  • ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Etkili tutma kuvveti
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Sipariş ayrıntıları

Bilgi (teslim edilebilirlik)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

Ürün numarası (sipariş numarası)

101216375

EAN (European Article Number)

4030661406886

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002593

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002593

Onaylar

Verileri

ATEX (Konformitätserklärung)

Patlamaya karşı koruma

Patlama koruması: talimatlar

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Patlama koruması bölgeleri

2

22

Patlama koruması kategorisi

3G

3D

Patlama koruması işareti

D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Üretici beyanı

ATEX Zone 2 and 22

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Brüt ağırlık

290 g

Genel veriler - Özellikler

Kilitleme kuvveti

Evet

Manuel bırakma

Evet

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

Performans seviyesi, en fazla

c

Kontrol kategorisi

1

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

not

Electrical life on request.

B10D Normalde açık kontakt (NO)

1.000.000 operasyon sayısı

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma

Performans seviyesi, en fazla

d

Kontrol kategorisi

3

not

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Darbe enerjisi, maximum

1 J

Darbe enerjisi (koruyucu mahfaza), maximum

7 J

Güç, kapatma kuvveti {N}

1.000 N

Mandallama kuvveti

5 N

pozitif fren hareketi

11 mm

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

17 N

Kumanda hızı, maximum

1 m/s

Montaj

Vidalar

Vida başının tasarımı

Flat head screw

Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum

0,4 Nm

Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum

0,5 Nm

Kablo rakorunun sıkma torku

4,5 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

IDC sonlandırma metodu

Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum

6,5 mm

Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum

12 mm

Kablo kesiti, minimum

1 x 0.75 mm², esnek

Kablo kesiti, maximum

1 x 1 mm², esnek

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

30 mm

Sensörün genişliği

90 mm

Sensörün yüksekliği

84 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-15 ... +45 °C

Not (göreli nem)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

2 A

Nominal kontrol gerilimi

24 VAC

Nominal kontrol gerilimi

24 VDC

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

2 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

2 A

Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum

10 W

Anahtarlama elemanı

Açıcı düzen (NC)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Maksimum anahtarlama frekansı

1.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN

Görev döngüsü solenoidi

100 %

Test darbesi süresi, maksimum

5 ms

Test darbesi aralığı, minimum

50 ms

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru ve vidalı tapa dahil

Note

Not (genel)

This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules

Note (Manual release)

taban

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

Switch hareket şeması

Diyagram

Montaj örneği

103049502 EX-AZM 170-02ZKA-P-3GD
  • IDC sonlandırma metodu
  • Manuel bırakma
  • ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Etkili tutma kuvveti
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

103049515 EX-AZM 170-02ZKA-R/P-3GD
  • IDC sonlandırma metodu
  • Manuel bırakma
  • ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Etkili tutma kuvveti
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 15.10.2025 06:37