EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D
EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D
- IDC-avslutningsmetode
- Manuell tvangsåpning
- Ex-Sone 2 og 22
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Høy holdekraft
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101216375 |
EAN (European Article Number) |
4030661406886 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002593 |
Tillatelser - Standard
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvernsoner |
2 22 |
Eksplosjonsvern-kategori |
3G 3D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Bruttovekt |
290 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
driftsspenning |
Ja |
Manuell tvangsåpning |
Ja |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrollkategori |
1 |
B10D Åpner (NC) |
2.000.000 bevegelser |
Merk |
Electrical life on request. |
B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1.000.000 bevegelser |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - Feilutelukkelse
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori |
3 |
Merk |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
Støtenergi, maksimum |
1 J |
Slagenergi (beskyttelseshus), maksimum |
7 J |
Klemmekraft |
1.000 N |
Holdekraft |
5 N |
tvangsbrytende vandring |
11 mm |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
17 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
1 m/s |
Montering |
Skruer |
Utforming av skruehodet |
Flat head screw |
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum |
0,4 Nm |
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks |
0,5 Nm |
Tiltrekkingsmoment for kabelgjennomføringen |
4,5 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
IDC-avslutningsmetode |
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum |
6,5 mm |
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum |
12 mm |
Kabeldimensjon, minimum |
1 x 0,75 mm², fleksibel |
Kabeldimensjon, maksimum |
1 x 1 mm², fleksibel |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
30 mm |
Bredde på sensor |
90 mm |
Høyde på sensor |
84 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-15 ... +45 °C |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
2 A |
Merkespenning |
24 VAC |
Merkespenning |
24 VDC |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
2 A |
Elektriske strømforbruk, maksimum |
10 W |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Maksimal koblingsfrekvens |
1.000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet |
100 % |
Testpulsens varighet, maksimum |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg |
Note
Note (General) |
Denne termineringsmetoden (IDC) muliggjør enkel tilkobling av fleksible ledere uten behov for bruk av ledende bøssinger |
Note (Manual release) |
bunn For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Brytervandringsdiagram
Diagram
Funksjonsprinsipp
Monteringseksempel
ID: kazm1m06
103049502 EX-AZM 170-02ZKA-P-3GD
- IDC-avslutningsmetode
- Manuell tvangsåpning
- Ex-Sone 2 og 22
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Høy holdekraft
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
103049515 EX-AZM 170-02ZKA-R/P-3GD
- IDC-avslutningsmetode
- Manuell tvangsåpning
- Ex-Sone 2 og 22
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Høy holdekraft
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.09.2025, 02:42