schmersal_s_icon.png

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

Código do item: 101216375

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)

(2)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(3)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(4)
semDesbloqueio auxiliar
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Método de terminação IDC
  • Desbloqueio auxiliar
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • alta força de fechamento
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

Número de artigo (Número de encomenda)

101216375

EAN (European Article Number)

4030661406886

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

Número ETIM, versão 7.0

EC002593

Número ETIM, versão 6.0

EC002593

Homologações - Instruções

Certificados

ATEX (Konformitätserklärung)

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Proteção contra explosões, zonas

2

22

Proteção contra explosões-categoria de comando

3G

3D

Proteção contra explosões-características

D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Declaração do fabricante

Zona ATEX 2 e 22

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Peso bruto

290 g

Propriedades globais - Características

Princípio de travamento por corrente elétrica

Sim

Desbloqueio auxiliar

Sim

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Performance Level, até

c

Categoria conforme EN ISO 13849

1

B10D Normalmente fechado (NF)

2.000.000 comutações

Orientação

Vida útil elétrica sob consulta.

B10D Contacto normalmente aberto (NA)

1.000.000 comutações

Vida útil

20 Ano(s)

Avaliação de segurança - Exclusão de erros

Performance Level, até

d

Categoria conforme EN ISO 13849

3

Orientação

para utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Energia de impacto, máximo

1 J

Energia de impacto (invólucro de proteção), máximo

7 J

Força de engate

1.000 N

Força de retenção

5 N

Percurso de abertura, obrigatório

11 mm

Força de abertura obrigatória, mínimo

17 N

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

Fixação

parafusos

Versão da cabeça do parafuso

Parafuso de cabeça chata

Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo

0,4 Nm

Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo

0,5 Nm

Binário de aperto do prensa-cabo

4,5 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Método de terminação IDC

Secção mínima do cabo

6,5 mm

Secção máxima do cabo

12 mm

Secção mínima dos cabos de conexão,

1 x 0.75 mm², flexível

Secção máxima dos cabos de conexão,

1 x 1 mm², flexível

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

30 mm

Largura de sensor

90 mm

Altura do sensor

84 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-15 ... +45 °C

Orientação (humidade relativa)

não condensado

sem gelo

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

2 A

Medição da tensão de comando

24 VAC

Medição da tensão de comando

24 VDC

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

2 A

Potência admissão elétrica, máximo

10 W

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência de comutação

1.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Dados elétricos - Controle da bobina IN

Ciclo de carga do íman

100 %

Duração do impulso de teste, máximo

5 ms

Intervalo do impulso de teste, mínimo

50 ms

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Incluindo prensa-cabo e bujão com certificação Ex

Orientação

Orientação (geral)

Este método de terminação de tipo (IDC) permite uma conexão simples de condutores flexíveis sem a necessidade de uso de ferragem do condutor

Orientação (desbloqueio auxiliar)

em baixo

para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.

Diagrama das comutações

Diagrama

Exemplo de montagem

103049502 EX-AZM 170-02ZKA-P-3GD
  • Método de terminação IDC
  • Desbloqueio auxiliar
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • alta força de fechamento
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

103049515 EX-AZM 170-02ZKA-R/P-3GD
  • Método de terminação IDC
  • Desbloqueio auxiliar
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • alta força de fechamento
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 04/06/2025 10:26