schmersal_s_icon.png

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer: 101216375

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • Schneidklemmtechnik
  • Hilfsentriegelung
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Zuhaltekraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer (Bestellnummer)

101216375

EAN (European Article Number)

4030661406886

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002593

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosionsschutz-Zonen

2

22

Explosionsschutz-Kategorie

3G

3D

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Herstellererklärung

ATEX Zone 2 und 22

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

elektromechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Bruttogewicht

290 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Arbeitsstromprinzip

Ja

Hilfsentriegelung

Ja

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, bis

c

Kategorie

1

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Hinweis

Elektrische Lebensdauer auf Anfrage.

B10D Schließer (NO)

1.000.000 Schaltspiele

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss

Performance Level, bis

d

Kategorie

3

Hinweis

bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit.

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Schlagenergie, maximum

1 J

Schlagenergie (Schutzgehäuse), maximum

7 J

Zuhaltekraft

1.000 N

Rastkraft

5 N

Zwangsöffnungsweg

11 mm

Zwangsöffnungskraft, minimum

17 N

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

1 m/s

Befestigung

Schrauben

Ausführung des Schraubenkopfes

Flachkopfschraube

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum

0,4 Nm

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum

0,5 Nm

Anzugsdrehmoment der Kabelverschraubung

4,5 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schneidklemmtechnik

Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum

6,5 mm

Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum

12 mm

Anschlussquerschnitt, minimum

1 x 0,75 mm², flexibel

Anschlussquerschnitt, maximum

1 x 1 mm², flexibel

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

30 mm

Breite des Sensors

90 mm

Höhe des Sensors

84 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-15 ... +45 °C

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung

24 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung

24 VDC

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

2 A

Elektrische Leistungsaufnahme, maximum

10 W

Schaltelement

Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Elektrische Daten - Magnetansteuerung

Einschaltdauer Magnet

100 %

Testpulsdauer, maximum

5 ms

Testpulsintervall, minimum

50 ms

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Inklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Die Schneidklemmtechnik ermöglicht das einfache Anschließen von flexiblen Leitungen ohne die Verwendung von Aderendhülsen.

Hinweis (Hilfsentriegelung)

unten

Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

Montagebeispiel

103049502 EX-AZM 170-02ZKA-P-3GD
  • Schneidklemmtechnik
  • Hilfsentriegelung
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Zuhaltekraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

103049515 EX-AZM 170-02ZKA-R/P-3GD
  • Schneidklemmtechnik
  • Hilfsentriegelung
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Zuhaltekraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.08.2025, 18:38