Schmersal - The DNA of Safety

Doğrudan Temas

  • +90 541 302 40 40
  • info-tr@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Ürünler

  • Çevrimiçi Ürün Kataloğu
  • Yenilikler
  • Industry

Servis

  • İletişim

Şirket

  • Schmersal Grubu
  • Etkinlikler
  • Basın

Yasal Bilgiler

  • Künye
  • Gizlilik
  • Genel Şartlar

© 2026 Schmersal Türkiye

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+90 532 111 27 16 Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
Ürünleri karşılaştırın
Türkiye (TR)
Uluslararası
EN
Almanya
DE
Amerika Birleşik Devletleri
EN
Avusturya
DEEN
Belçika
FRNL
Birleşik Krallık
EN
Brezilya
PTES
Çin
ZH
Danimarka
DA
Finlandiya
FI
Fransa
FR
Hindistan
EN
Hollanda
NL
ispanya
ES
İsveç
SV
İsviçre
DEFRIT
İtalya
IT
Japonya
JA
Kanada
ENFR
Norveç
NO
Polonya
PL
Portekiz
PT
Türkiye
TR
Schmersal
  1. Otomasyon teknolojisi
  2. Kumanda ve sinyal aygıtları

Kumanda ve sinyal aygıtları

H programı

H programı

  • •Montaj deliği Ø 22.3 mm
  • •Koruma sınıfı IP67
  • •Koruma sınıfı IP69K
Kategoriye git
"N" programı

"N" programı

  • •Montaj deliği Ø 22.3 mm
  • •Koruma sınıfı IP67
  • •Koruma sınıfı IP69K
Kategoriye git
"R" programı

"R" programı

  • •Montaj deliği Ø 22.3 mm
  • •zor ortam koşulları için
  • •Koruma sınıfı IP65
  • •Aluminyum muhafaza
Kategoriye git
"E" programı

"E" programı

  • •Montaj deliği Ø 22.3 mm
  • •zor ortam koşulları için
  • •Koruma sınıfı IP65
  • •Aluminyum muhafaza
Kategoriye git
E.V programı

E.V programı

  • •Montaj deliği Ø 30.5 mm
  • •Koruma sınıfı IP65
  • •Aluminyum muhafaza
Kategoriye git
"Z" programı

"Z" programı

  • •Montaj deliği Ø 16,2 mm
  • •küçük gövde
  • •Aralığı 25 x 25 mm
Kategoriye git
A - Program

A - Program

  • •Montaj deliği Ø 22.3 mm
  • •Koruma sınıfı IP65
Kategoriye git
Kapı kolu sistemi DHS

Kapı kolu sistemi DHS

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Machine status directly recognisable on the door handle
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
  • •With door handle illumination and/or illuminated pushbutton
Kategoriye git
Kontrol panelleri

Kontrol panelleri

Kategoriye git
Komple tertibat muhafazası NBGLC

Komple tertibat muhafazası NBGLC

  • •Paslanmaz çelik mahfaza
  • •gıda imalat makinelerindeki uygulama için
  • •Koruma sınıfı IP69K
  • •Kumanda cihazları için beş deliğe kadar değişken boyutlar
  • •Muhafazanın altındaki flanş contası sayesinde parçalar gibi ek montaj aksesuarları gerekmez
Kategoriye git
Komple tertibat muhafazası NBG

Komple tertibat muhafazası NBG

  • •Paslanmaz çelik mahfaza
Kategoriye git
Komple tertibat muhafazası MBGAC

Komple tertibat muhafazası MBGAC

Kategoriye git
Komple tertibat muhafazası KG

Komple tertibat muhafazası KG

  • •plastic assembly housing
  • •suitable for the installation of command devices
  • •anthracite gray RAL 7035, light gray
Kategoriye git
Yay-dönüşlü / kalıcı joyistikler RK / NK

Yay-dönüşlü / kalıcı joyistikler RK / NK

Kategoriye git
WKT, MKT, WKS, MKS yay dönüşlü joyistikler

WKT, MKT, WKS, MKS yay dönüşlü joyistikler

Kategoriye git
Kontakt ve ışık elemanları (EF/EL) sistemi

Kontakt ve ışık elemanları (EF/EL) sistemi

Kategoriye git
Kontakt ve ışık elemanları (RF/RL) sistemi

Kontakt ve ışık elemanları (RF/RL) sistemi

Kategoriye git

KOMUT VE BİLDİRİM CİHAZLARI

İnsanlar ve makineler arasında güvenli iletişim söz konusu olduğunda komut ve bildirim cihazları devreye girer. Tipik uygulamalar arasında kritik makine fonksiyonlarının veya özel çalışma modlarının etkinleştirilmesinin haricinde sistem ve makine bileşenlerinin tehlike arz eden hareketlerinin güvenli bir şekilde durdurulması yer alır. Schmersal grubu (neredeyse) tüm uygulama alanları için son derece geniş bir program sunmaktadır. Buna da ayrıca endüstriyel uygulamalarda (A serisi), hijyen açısından hassas alanlarda (N serisi) ve son derece zorlu uygulama alanlarında (E ve R serisi) olmak üzere özel olarak geliştirilmiş bir dizi komut ve bildirim cihazı da dahildir.

HALATLI ACİL DURUM ŞALTERİ

Makine veya sistemlerin güvenlik kapağı veya koruyucu kapılarla emniyete alınamadığı durumlarda halatlı acil durum şalterleri kullanılır. Merkezi uygulama alanları, örneğin taşıma ve konveyör sistemleri ve daha büyük boyutlu sistemler. ACİL KAPAT/ACİL DURDURMA mantar butonlarından farklı olarak halatlı acil durum şalterine sahip ACİL DURDURMA fonksiyonu, halatın herhangi bir noktasında tetiklenebilir.

EMNİYET PEDALI

Onay fonksiyonunun manuel olarak etkinleştirilmesi mümkün olmazsa veya mantıklı değilse emniyet pedalları kullanılır. Bu uygulama şekillendirme teknolojisi, ahşap işleme ve paketleme teknolojisindeki makineler ve sistemler için mevcuttur. Pedala basınç noktasına kadar basıldığında normalde açık olan kontak kapanır ve makine fonksiyonu başlatılır. Basınç noktasının ötesine basıldığında ise zorunlu açılan normalde kapalı kontak açılır, makine fonksiyonu durdurulur ve ancak manuel kilit açma işleminden sonra tekrar serbest bırakılır. İstenmeyen çalışmayı önlemek için tüm emniyet pedalları koruyucu bir kapakla donatılmıştır.

ACİL KAPAT/ACİL DURDURMA KOMUT CİHAZLARI

ACİL KAPATMA/ACİL DURDURMA komut cihazları, makine ve tesislerde en sık kullanılan emniyet şalterleri arasındadır. Schmersal'in bu alandaki ürün yelpazesi de buna paralel olarak oldukça kapsamlıdır. Özel seriler özellikle aşağıdaki gibi belirli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örneğin endüstriyel uygulamalar, hijyen açısından hassas alanlar ve son derece zorlu kullanım alanları. ACİL KAPAT/ACİL DURDURMA komut cihazları tehlikeli durumda hareketlerin veya işlemlerin hemen durdurulmasını sağlar.

YERLEŞİK DÜĞMELER VE GÖSTERGE BİLDİRİMLERİ

Endüstriyel uygulamalar alanında insan makine arayüzünde komut ve bildirim cihazları oldukça önemlidir. Bunlar örneğin şalter dolaplarında, kontrol panellerinde, iki elle kontrol edilen panellerde, asansörlerde veya taşıma ve konveyör sistemlerinde kullanılırlar. Manuel çalıştırma sonrasında cihazlar iş akışlarını ve fonksiyon süreçlerini başlatır veya bunların kapatılmasını sağlar.

Komut cihazları basınç, dönme veya anahtarlı şalterler olarak mevcuttur. Tetikleme elemanları şalter elemanına bir bayonet kilitle bağlanır.

Schmersal, çeşitli dahili butonlar (ışıklı butonlar), seçici anahtarlar ve seçici düğmeler, anahtarla çalışan anahtarlar, LED gösterge ışıkları ve acil durdurma işlevine sahip standart kontrol cihazları sunmaktadır. İnsan-makine arayüzündeki sistemler ve bileşenler için genel bir uzman olarak Schmersal Group, bu alanda neredeyse tüm uygulama alanları için son derece geniş bir program sunmaktadır. Bu, özellikle son derece zorlu ortamlar (E ve R serisi) ve hijyene duyarlı alanlarda (N serisi) kullanım için geliştirilmiş kontrol ve sinyalizasyon cihazları serilerini içerir. Tüm seriler çok yüksek bir kalite seviyesine ve uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. Modüler bir tasarıma sahiptirler ve bu nedenle bireysel uygulamaya en iyi şekilde uyarlanabilirler.

ONAYLAMA ŞALTERİ

Özellikle bir makineyi kurarken veya süreçleri gözlemlerken koruyucu tertibatların etkisini tamamen veya kısmen iptal etmek mantıklı olabilir. Bu durumda özellikle onay şalteri kullanılır, örneğin koruyucu kapı açık olmasına rağmen makinenin çalıştırılabilmesini sağlayabilir. Makine direktifi ve bazı C tipi standartlarda belirtilen bu özel çalışma modları için özel güvenlik tedbirleri gerekmektedir.

İKİ ELLE KONTROL EDİLEBİLEN PANELLER

İki elle kontrol edilen paneller ve kumandalar tehlikeli bir durum için bir kumanda komutunun yalnızca kişinin her iki eli de belirli bir konumda olduğunda tetiklenmesini sağlar. Bu şekilde bir sistem veya makinenin kullanıcısı kendisini tehlikeye atmamasını sağlar. İki elle kontrol edilebilen paneller genellikle manuel olarak takma ve çıkarma gerektiren makinelerde ve sistemlerde kullanılır, örneğin preslerde, delme sistemlerinde ve baskı makinelerinde.