NDTP - Mandallı pushbuton•küçük gövde•kilitlemesiz•Koruma sınıfı IP69K•Montaj deliği Ø 22.3 mmKategoriye git
NDP - mandallı pushbuton•Large without latching•Protection class IP69K•Mounting hole 22.3 mmKategoriye git
NDLP - Aydınlatmalı buton•small with illumination•Protection class IP69K•Mounting hole 22.3 mmKategoriye git
NDR - Acil stop kilitlemeli / basmalı buton•Emergency stop and Mushroom devices with latching•Protection class IP69K•Mounting hole 22.3 mmKategoriye git
NWT - Selektör anahtarı•with two or three switch positions•Protection class IP69K•Mounting hole 22.3 mmKategoriye git
NWS - Selektör •with two or three switch positions•Protection class IP69K•Mounting hole 22.3 mmKategoriye git
NWTS - Yay geri dönüşlü selektör switch•with maintained and momentary positions•Protection class IP69K•Mounting hole 22.3 mmKategoriye git
NWSE - Adım anahtarı•with up to 12 switching positions•Protection class IP69K•Mounting hole 22.3 mmKategoriye git
NDAN - Potansiyometre için döner tahrik•Döner tahrik hedef Potansiyometre•Koruma sınıfı IP69K•Montaj deliği Ø 22.3 mmKategoriye git