M 630-11-3-E40-II
M 630-11-3-E40-II
Downloads
- Termoplastik muhafaza
- Lehimleme, fiş veya üniversal terminaller
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
M 630-11-3-E40-II |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101087394 |
EAN (European Article Number) |
4030661061771 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Malzeme, aktüatör |
Glass-fibre, thermoplastic |
kaldıraçın malzemesi |
Stainless steel |
Brüt ağırlık |
10 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
1 |
Perde sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Lever shape E |
Makara malzemesi |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Mekanik ömür, minimum |
30.000.000 operasyon sayısı |
Contact opening |
0.9 mm |
Kumanda hızı, minimum |
1 mm/min |
Not (değiştirme süresi) |
Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Yassı geçmeli konektör |
Kablo kesiti, maximum |
1,5 mm² |
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türü |
IP40 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
2 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Anahtarlama elemanı |
Change-over contact with single break |
Anahtarlama prensibi |
Kendini temizleyen kontağı ile sustalı |
Geri gelme süresi, maximum |
5 ms |
Anahtarlama frekansı |
10.000 /h |
Değiştirme süresi, maximum |
30 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Veri sayfası (geçici PDF)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.02.2025 04:42